The GEMÜ 656 2/2-way diaphragm valve has a low maintenance metal membrane actuator and is pneumatically operated. Normally Closed (NC), Normally Open (NO) and Double Acting (DA) control functions are available. The valve body has a full bore design.
High mechanical stability
High flow rate due to straight through flow
Valve can be cleaned without disassembly of actuator
La vanne à membrane 2/2 voies GEMÜ 656 dispose d'un actionneur pneumatique à membrane en métal nécessitant peu d'entretien. Cette vanne est disponible avec les fonctions de commande « Normalement fermée (NF) », « Normalement ouverte (NO) » et « Double effet (DE) ». Le corps de vanne est conçu pour le passage intégral.
Type: 656: Vanne à membrane, commande pneumatique
DN: 25: DN 25
Forme du corps: D: Corps de vanne 2 voies
Raccordement corps de vanne: 8: Brides EN 1092 / PN16 / forme B, encombrement EN 558, série 1, ISO 5752, série de base 1
Matériau du corps de vanne: 88: EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3) fonte sphéroïdale revêtue Butyl
Matériau de la membrane: 14: EPDM
Fonction de commande: 1: Normalement fermée (NF)
Type d'actionneur: 2R2: Taille d'actionneur 2R2, pour DN 25 et 40
Taille de membrane: 40: Taille de membrane 40
La vanne à membrane 2/2 voies GEMÜ 656 dispose d'un actionneur pneumatique à membrane en métal nécessitant peu d'entretien. Cette vanne est disponible avec les fonctions de commande « Normalement fermée (NF) », « Normalement ouverte (NO) » et « Double effet (DE) ». Le corps de vanne est conçu pour le passage intégral.
Type: 656: Vanne à membrane, commande pneumatique
DN: 25: DN 25
Forme du corps: D: Corps de vanne 2 voies
Raccordement corps de vanne: 8: Brides EN 1092 / PN16 / forme B, encombrement EN 558, série 1, ISO 5752, série de base 1
Matériau du corps de vanne: 88: EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3) fonte sphéroïdale revêtue Butyl
Matériau de la membrane: 14: EPDM
Fonction de commande: 1: Normalement fermée (NF)
Type d'actionneur: 2R2: Taille d'actionneur 2R2, pour DN 25 et 40
Taille de membrane: 40: Taille de membrane 40
Numéro d'article: 88653901 656 25D 8881412R2
The GEMÜ 656 2/2-way diaphragm valve has a low maintenance metal membrane actuator and is pneumatically operated. Normally Closed (NC), Normally Open (NO) and Double Acting (DA) control functions are available. The valve body has a full bore design.
Type: 656: Straightway diaphragm valve, pneumatically operated
DN: 25: DN 25
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 8: Flanges EN 1092 / PN16 / form B, Face to face EN 558, series 1, ISO 5752, basic series 1
Valve body material: 88: EN-GJS-400-18-LT (GGG-40.3), Butyl lined
Diaphragm material: 14: EPDM
Control function: 1: Normally closed (NC)
Actuator version: 2R2: Actuator size 2R2, for DN 25 and 40
Diaphragm size: 40: Diaphragm size 40
The GEMÜ 656 2/2-way diaphragm valve has a low maintenance metal membrane actuator and is pneumatically operated. Normally Closed (NC), Normally Open (NO) and Double Acting (DA) control functions are available. The valve body has a full bore design.
Type: 656: Straightway diaphragm valve, pneumatically operated
DN: 25: DN 25
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 8: Flanges EN 1092 / PN16 / form B, Face to face EN 558, series 1, ISO 5752, basic series 1
Valve body material: 88: EN-GJS-400-18-LT (GGG-40.3), Butyl lined
Diaphragm material: 14: EPDM
Control function: 1: Normally closed (NC)
Actuator version: 2R2: Actuator size 2R2, for DN 25 and 40
Diaphragm size: 40: Diaphragm size 40
Item number: 88653901 656 25D 8881412R2
The tender texts have been copied to the clipboard