The GEMÜ 660 2/2-way diaphragm valve has a stainless steel piston actuator and is pneumatically operated. The valve was designed for dosing and filling a wide range of products. All actuator parts are made from stainless steel (except seals). Normally Closed (NC), Normally Open (NO) and Double Acting (DA) control functions are available. An opening stroke and closing stroke limiter and an optical position indicator are integrated as standard.
Easily adjustable, integrated opening stroke and closing stroke limiter
Precise stroke scale (10 scale points per turn) on the actuator top
High level of reproducibility of the flow rates thanks to distance sleeves integrated in the shut-off diaphragms
Fast cycle duties due to minimized filling volume
La vanne à membrane 2/2 voies dispose d'un actionneur pneumatique à piston en inox. La vanne a été conçue pour le dosage et le remplissage d'un grand nombre de produits. Tous les composants de l'actionneur sont en inox (excepté les joints). Cette vanne est disponible avec les fonctions de commande « Normalement fermée (NF) », « Normalement ouverte (NO) » et « Double effet (DE) ». Un limiteur de course d'ouverture et de fermeture ainsi qu'un indicateur optique de position sont intégrés de série.
Type: 660: Vanne à membrane, commande pneumatique, actionneur à piston en inox, limiteurs de course et de serrage
DN: 10: DN 10
Forme du corps: D: Corps de vanne 2 voies
Type de raccordement: 59: Embouts ASME BPE / DIN 11866 Reihe C
Matériau du corps de vanne: 40: 1.4435 (F316L), Inox forgé
Matériau de la membrane: 3A: EPDM
Fonction de commande: 1: Normalement fermée (NF)
Type d'actionneur: 0T1: Raccord d'air de pilotage dans le sens de la tuyauterie (standard) diamètre de piston 32mm (standard)
Type d'exécution: 1502: Ra
La vanne à membrane 2/2 voies GEMÜ 660 dispose d'un actionneur pneumatique à piston en inox. La vanne a été conçue pour le dosage et le remplissage d'un grand nombre de produits. Tous les composants de l'actionneur sont en inox (excepté les joints). Cette vanne est disponible avec les fonctions de commande « Normalement fermée (NF) », « Normalement ouverte (NO) » et « Double effet (DE) ». Un limiteur de course d'ouverture et de fermeture ainsi qu'un indicateur optique de position sont intégrés de série.
Type: 660: Vanne à membrane, commande pneumatique, actionneur à piston en inox, limiteurs de course et de serrage
DN: 10: DN 10
Forme du corps: D: Corps de vanne 2 voies
Type de raccordement: 59: Embouts ASME BPE / DIN 11866 Reihe C
Matériau du corps de vanne: 40: 1.4435 (F316L), Inox forgé
Matériau de la membrane: 3A: EPDM
Fonction de commande: 1: Normalement fermée (NF)
Type d'actionneur: 0T1: Raccord d'air de pilotage dans le sens de la tuyauterie (standard) diamètre de piston 32mm (standard)
Type d'exécution: 1502: Ra
The GEMÜ 660 2/2-way diaphragm valve has a stainless steel piston actuator and is pneumatically operated. The valve was designed for dosing and filling a wide range of products. All actuator parts are made from stainless steel (except seals). Normally Closed (NC), Normally Open (NO) and Double Acting (DA) control functions are available. An opening stroke and closing stroke limiter and an optical position indicator are integrated as standard.
Type: 660: Diaphragm valve, pneumatically operated, stainless steel piston actuator, stroke limiter and seal adjuster
DN: 10: DN 10
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 59: Spigots ASME BPE
Valve body material: 40: 1.4435 (F316L), forged body
Diaphragm material: 3A: EPDM
Control function: 1: Normally closed (NC)
Actuator version: 0T1: Control air connector in D-direction, flow direction (standard), piston diameter 32 mm (standard)
Execution type: 1502: Ra
The GEMÜ 660 2/2-way diaphragm valve has a stainless steel piston actuator and is pneumatically operated. The valve was designed for dosing and filling a wide range of products. All actuator parts are made from stainless steel (except seals). Normally Closed (NC), Normally Open (NO) and Double Acting (DA) control functions are available. An opening stroke and closing stroke limiter and an optical position indicator are integrated as standard.
Type: 660: Diaphragm valve, pneumatically operated, stainless steel piston actuator, stroke limiter and seal adjuster
DN: 10: DN 10
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 59: Spigots ASME BPE
Valve body material: 40: 1.4435 (F316L), forged body
Diaphragm material: 3A: EPDM
Control function: 1: Normally closed (NC)
Actuator version: 0T1: Control air connector in D-direction, flow direction (standard), piston diameter 32 mm (standard)
Execution type: 1502: Ra
The tender texts have been copied to the clipboard