673 15D59A65400P9 1502

Vanne à membrane, manuelle

Numéro d'article: 88816441
Description
Type 673 Vanne à membrane, commande manuelle, volant en plastique, rehausse métallique,limiteur de serrage indicateur optique de position
DN 15 DN 15
Forme du corps D Corps de vanne 2 voies
Type de raccordement 59 Embouts ASME BPE / DIN 11866 Reihe C
Matériau du corps de vanne A6 AL-6XN, bloc usiné Alloy, without CE acc. to PED, AL-6XN is no material for pressure equipment in accordance with 2014/68/EU-PED
Matériau de la membrane 54 PTFE/EPDM une pièce
Fonction de commande 0 Commande manuelle
Type d'actionneur 0P9 Actionneur étanché, étanchéité silicone
Type d'exécution 1502 Ra <=0,8 µm poli mécanique intérieur, extérieur satiné les données de surface se rapportent au surfaces en contact avec le fluide
Surface 1502 Ra ≤ 0,8 µm (30 µin.) pour surfaces en contact avec le fluide, selon DIN 11866 H3 poli mécanique intérieur
Taille de membrane 8 Taille de membrane 8

Cet article est répertorié comme bien à double usage conformément au règlement EU 2021/821 sous la liste de contrôle No. 2B350g. Si ces biens sont fournis à des pays en dehors de l'UE, les restrictions d'exportation correspondantes s'appliquent.

La vanne à membrane 2/2 voies GEMÜ 673est équipée d'un volant en plastique résistant aux hautes températures et est à commande manuelle. Un limiteur de serrage pour augmenter la durée de vie de la membrane, ainsi qu'un indicateur optique de position sont intégrés de série.

  • Étanchéité hermétique entre le fluide et l'actionneur
  • Sens du débit et sens de montage quelconques
  • Longue durée de vie de la membrane grâce au limiteur de serrage breveté (US-Pat. 5 377 956)
  • Corps de vanne également disponible en version multivoies (bloc M ou corps en T) ou en corps de vanne de fond de cuve