673 25D 817 402TS
Vanne à membrane, manuelle
| Numéro d'article: | 88752276 | |
| Description |
| Type | 673 | Vanne à membrane, commande manuelle, volant en plastique, rehausse métallique,limiteur de serrage indicateur optique de position |
| DN | 25 | DN 25 |
| Forme du corps | D | Corps de vanne 2 voies |
| Raccordement corps de vanne | 8 | Brides EN 1092 / PN16 / forme B, encombrement EN 558, série 1, ISO 5752, série de base 1 |
| Matériau du corps de vanne | 17 | EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3) fonte sphéroïdale revêtue PFA |
| Matériau de la membrane | 4 | FPM |
| Fonction de commande | 0 | Commande manuelle |
| Type d'actionneur | 2TS | Avec limiteur de serrage, volant noir |
| Taille de membrane | 25 | Taille de membrane 25 |
Cet article est répertorié comme bien à double usage conformément au règlement EU 2021/821 sous la liste de contrôle No. 2B350g. Si ces biens sont fournis à des pays en dehors de l'UE, les restrictions d'exportation correspondantes s'appliquent. |
||
La vanne à membrane 2/2 voies GEMÜ 673est équipée d'un volant en plastique résistant aux hautes températures et est à commande manuelle. Un limiteur de serrage pour augmenter la durée de vie de la membrane, ainsi qu'un indicateur optique de position sont intégrés de série.
- Étanchéité hermétique entre le fluide et l'actionneur
- Sens du débit et sens de montage quelconques
- Longue durée de vie de la membrane grâce au limiteur de serrage breveté (US-Pat. 5 377 956)
- Corps de vanne également disponible en version multivoies (bloc M ou corps en T) ou en corps de vanne de fond de cuve
- Fiche technique (de)
- Fiche technique (fr)
- Fiche technique (en)
- Fiche technique (en)
- Fiche technique (sv)
- Fiche technique (ru)
- Notice d'utilisation (de, en)
- Notice d'utilisation (fr)
- Notice d'utilisation (ru)
- Notice d'utilisation (en)
- Notice d'utilisation (es)
- Notice d'utilisation (pl)
- Notice d'utilisation (it)
- Notice d'utilisation (de, lt)
- Notice d'utilisation (nl)
- Notice d'utilisation (sl)
- Notice d'utilisation (zh)
- Notice d'utilisation (lt)
- Notice d'utilisation (nl)