687 20D39175Y1F/N
Vanne à membrane, pneumatique
| Numéro d'article: | 88925427 | |
| Description |
| Type | 687 | Vanne à membrane, commande pneumatique, actionneur en plastique, rehausse en inox |
| DN | 20 | DN 20 |
| Forme du corps | D | Corps de vanne 2 voies |
| Type de raccordement | 39 | Brides ANSI classe 125/150 RF, encombrement EN 558, série 1, ISO 5752, série de base 1 |
| Matériau du corps de vanne | 17 | EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3) fonte sphéroïdale revêtue PFA |
| Fonction de commande | 1 | Normalement fermée (NF) |
| Type d'actionneur | F/N | Taille d'actionneur F/N |
| Taille de membrane | 25 | Taille de membrane 25 |
Cet article est répertorié comme bien à double usage conformément au règlement EU 2021/821 sous la liste de contrôle No. 2B350g. Si ces biens sont fournis à des pays en dehors de l'UE, les restrictions d'exportation correspondantes s'appliquent. |
||
La vanne à membrane 2/2 voies GEMÜ 687 dispose d'un actionneur pneumatique à membrane en plastique nécessitant peu d'entretien. La vanne possède une rehausse en métal. Cette vanne est disponible avec les fonctions de commande « Normalement fermée (NF) », « Normalement ouverte (NO) » et « Double effet (DE) ».
- Étanchéité hermétique entre le fluide et l'actionneur
- Compatible avec les cycles de CIP/SIP
- Nombreuses possibilités d'adaptation de composants à monter et d'accessoires
- Convient aux fluides abrasifs et chargés de particules
- Corps inox adapté à un environnement corrosif
- Nombreuses possibilités d'adaptation de composants à monter et d'accessoires
- Fiche technique (cs)
- Fiche technique (de)
- Fiche technique (es)
- Fiche technique (fr)
- Fiche technique (en)
- Fiche technique (nl)
- Fiche technique (pl)
- Fiche technique (pt)
- Fiche technique (sk)
- Fiche technique (sv)
- Fiche technique (cs)
- Fiche technique (en)
- Fiche technique (ru)
- Notice d'utilisation (de, en)
- Notice d'utilisation (en)
- Notice d'utilisation (fr)
- Notice d'utilisation (de, lt)
- Notice d'utilisation (pl)
- Notice d'utilisation (ru)
- Notice d'utilisation (sl)
- Notice d'utilisation (zh)
- Notice d'utilisation (nl)