The GEMÜ 687 2/2-way diaphragm valve has a low-maintenance plastic membrane actuator and is pneumatically operated. The valve has a metal distance piece. Normally Closed (NC), Normally Open (NO) and Double Acting (DA) control functions are available.
Hermetic separation between medium and actuator
CIP/SIP capable
Wide range of adaptation options for add-on components and accessories
Suitable for particulate and abrasive media
Stainless steel body suitable for corrosive environments
Wide range of adaptation options for add-on components and accessories
La vanne à membrane 2/2 voies dispose d'un actionneur pneumatique à membrane en plastique nécessitant peu d'entretien. La vanne possède une rehausse en métal. Cette vanne est disponible avec les fonctions de commande « Normalement fermée (NF) », « Normalement ouverte (NO) » et « Double effet (DE) ».
Type: 687: Vanne à membrane, commande pneumatique, actionneur en plastique, rehausse en inox
DN: 20: DN 20
Forme du corps: T: Corps en T
Raccordement corps de vanne: 80: Clamps ASME BPE encombrement ASME BPE
Matériau du corps de vanne: 41: 1.4435 (316L), Bloc usiné
Matériau de la membrane: 54: PTFE/EPDM une pièce
Fonction de commande: 1: Normalement fermée (NF)
Type d'actionneur: B/N: Taille d'actionneur B/N
DN -2: 80: DN 80
Type de raccordement, embout2: 59: Embouts ASME BPE
Type d'exécution: SF4: Ra max. 0,38 µm (15 µin.) pour surfaces en contact avec le fluide, selon ASME BPE SF4, électropoli intérieur et extérieur
Surface: SF4: Ra max. 0,38 µm (15 µin.) pour surfaces en contact avec le fluide, selon ASME BPE SF4, électropoli intérieur et extérieur
Taille de membrane: 10: Taille de membrane 10
La vanne à membrane 2/2 voies GEMÜ 687 dispose d'un actionneur pneumatique à membrane en plastique nécessitant peu d'entretien. La vanne possède une rehausse en métal. Cette vanne est disponible avec les fonctions de commande « Normalement fermée (NF) », « Normalement ouverte (NO) » et « Double effet (DE) ».
Type: 687: Vanne à membrane, commande pneumatique, actionneur en plastique, rehausse en inox
DN: 20: DN 20
Forme du corps: T: Corps en T
Raccordement corps de vanne: 80: Clamps ASME BPE encombrement ASME BPE
Matériau du corps de vanne: 41: 1.4435 (316L), Bloc usiné
Matériau de la membrane: 54: PTFE/EPDM une pièce
Fonction de commande: 1: Normalement fermée (NF)
Type d'actionneur: B/N: Taille d'actionneur B/N
DN -2: 80: DN 80
Type de raccordement, embout2: 59: Embouts ASME BPE
Type d'exécution: SF4: Ra max. 0,38 µm (15 µin.) pour surfaces en contact avec le fluide, selon ASME BPE SF4, électropoli intérieur et extérieur
Surface: SF4: Ra max. 0,38 µm (15 µin.) pour surfaces en contact avec le fluide, selon ASME BPE SF4, électropoli intérieur et extérieur
Taille de membrane: 10: Taille de membrane 10
Numéro d'article: 88877358 687 20T8041541B/N 8059 SF4
The 2/2-way diaphragm valve has a low-maintenance plastic membrane actuator and is pneumatically operated. The valve has a metal distance piece. Normally Closed (NC), Normally Open (NO) and Double Acting (DA) control functions are available.
Type: 687: Diaphragm valve, pneumatically operated, plastic actuator, stainless steel distance piece
DN: 20: DN 20
Body configuration: T: T body
Connection type: 80: Clamps ASME BPE Face to face ASME BPE
Valve body material: 41: 1.4435 (316L), block material
Diaphragm material: 54: PTFE/EPDM one-piece
Control function: 1: Normally closed (NC)
Actuator version: B/N: Operator size B/N
DN
-2: 80: DN 80
Connection type spigot 2: 59: Spigots ASME BPE
Execution type: SF4: Ra Max. 0.38 µm (15 µin.) for media wetted surfaces, to ASME BPE SF4, electropolished internal / external
Surface: SF4: Ra Max. 0.38 µm (15 µin.) for media wetted surfaces, to ASME BPE SF4, electropolished internal / external
Diaphragm size: 10: Diaphragm size 10
The GEMÜ 687 2/2-way diaphragm valve has a low-maintenance plastic membrane actuator and is pneumatically operated. The valve has a metal distance piece. Normally Closed (NC), Normally Open (NO) and Double Acting (DA) control functions are available.
Type: 687: Diaphragm valve, pneumatically operated, plastic actuator, stainless steel distance piece
DN: 20: DN 20
Body configuration: T: T body
Connection type: 80: Clamps ASME BPE Face to face ASME BPE
Valve body material: 41: 1.4435 (316L), block material
Diaphragm material: 54: PTFE/EPDM one-piece
Control function: 1: Normally closed (NC)
Actuator version: B/N: Operator size B/N
DN
-2: 80: DN 80
Connection type spigot 2: 59: Spigots ASME BPE
Execution type: SF4: Ra Max. 0.38 µm (15 µin.) for media wetted surfaces, to ASME BPE SF4, electropolished internal / external
Surface: SF4: Ra Max. 0.38 µm (15 µin.) for media wetted surfaces, to ASME BPE SF4, electropolished internal / external
Diaphragm size: 10: Diaphragm size 10
Item number: 88877358 687 20T8041541B/N 8059 SF4
The tender texts have been copied to the clipboard