The GEMÜ 687 2/2-way diaphragm valve has a low-maintenance plastic membrane actuator and is pneumatically operated. The valve has a metal distance piece. Normally Closed (NC), Normally Open (NO) and Double Acting (DA) control functions are available.
Hermetic separation between medium and actuator
CIP/SIP capable
Wide range of adaptation options for add-on components and accessories
Suitable for particulate and abrasive media
Stainless steel body suitable for corrosive environments
Wide range of adaptation options for add-on components and accessories
La vanne à membrane 2/2 voies dispose d'un actionneur pneumatique à membrane en plastique nécessitant peu d'entretien. La vanne possède une rehausse en métal. Cette vanne est disponible avec les fonctions de commande « Normalement fermée (NF) », « Normalement ouverte (NO) » et « Double effet (DE) ».
Type: 687: Vanne à membrane, commande pneumatique, actionneur en plastique, rehausse en inox
DN: 40: DN 40
Forme du corps: D: Corps de vanne 2 voies
Type de raccordement: 1: Orifice taraudé DIN ISO 228
Matériau du corps de vanne: 37: 1.4408, Inox de fonderie
Matériau de la membrane: 54: PTFE/EPDM une pièce
Fonction de commande: 2: Normalement ouverte (NO)
Type d'actionneur: H/N: Taille d'actionneur H/N
Taille de membrane: 40: Taille de membrane 40
La vanne à membrane 2/2 voies GEMÜ 687 dispose d'un actionneur pneumatique à membrane en plastique nécessitant peu d'entretien. La vanne possède une rehausse en métal. Cette vanne est disponible avec les fonctions de commande « Normalement fermée (NF) », « Normalement ouverte (NO) » et « Double effet (DE) ».
Type: 687: Vanne à membrane, commande pneumatique, actionneur en plastique, rehausse en inox
DN: 40: DN 40
Forme du corps: D: Corps de vanne 2 voies
Type de raccordement: 1: Orifice taraudé DIN ISO 228
Matériau du corps de vanne: 37: 1.4408, Inox de fonderie
Matériau de la membrane: 54: PTFE/EPDM une pièce
Fonction de commande: 2: Normalement ouverte (NO)
Type d'actionneur: H/N: Taille d'actionneur H/N
Taille de membrane: 40: Taille de membrane 40
Numéro d'article: 88815827 687 40D 137542H/N
The 2/2-way diaphragm valve has a low-maintenance plastic membrane actuator and is pneumatically operated. The valve has a metal distance piece. Normally Closed (NC), Normally Open (NO) and Double Acting (DA) control functions are available.
Type: 687: Diaphragm valve, pneumatically operated, plastic actuator, stainless steel distance piece
DN: 40: DN 40
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 1: Threaded socket DIN ISO 228
Valve body material: 37: 1.4408, investment casting
Diaphragm material: 54: PTFE/EPDM one-piece
Control function: 2: Normally open (NO)
Actuator version: H/N: Operator size H/N
Diaphragm size: 40: Diaphragm size 40
The GEMÜ 687 2/2-way diaphragm valve has a low-maintenance plastic membrane actuator and is pneumatically operated. The valve has a metal distance piece. Normally Closed (NC), Normally Open (NO) and Double Acting (DA) control functions are available.
Type: 687: Diaphragm valve, pneumatically operated, plastic actuator, stainless steel distance piece
DN: 40: DN 40
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 1: Threaded socket DIN ISO 228
Valve body material: 37: 1.4408, investment casting
Diaphragm material: 54: PTFE/EPDM one-piece
Control function: 2: Normally open (NO)
Actuator version: H/N: Operator size H/N
Diaphragm size: 40: Diaphragm size 40
Item number: 88815827 687 40D 137542H/N
The tender texts have been copied to the clipboard