687 50D59405M1J/N 1508-C

Vanne à membrane, pneumatique

Numéro d'article: 88785239
Description
Type 687 Vanne à membrane, commande pneumatique, actionneur en plastique, rehausse en inox
DN 50 DN 50
Forme du corps D Corps de vanne 2 voies
Type de raccordement 59 Embouts ASME BPE / DIN 11866 Reihe C
Matériau du corps de vanne 40 1.4435 (F316L), Inox forgé
Matériau de la membrane 5M PTFE/EPDM deux pièces
Fonction de commande 1 Normalement fermée (NF)
Type d'actionneur J/N Taille d'actionneur J/N
Type d'exécution 1508 Ra ≤ 0,6 µm (25 µin.) pour surfaces en contact avec le fluide, électropoli intérieur et extérieur
Surface 1508 Ra ≤ 0,6 µm (25 µin.) pour surfaces en contact avec le fluide, électropoli intérieur et extérieur
Taille de membrane 50 Taille de membrane 50
CONEXO C Puce RFID intégrée pour identification électronique et traçabilité

La vanne à membrane 2/2 voies GEMÜ 687 dispose d'un actionneur pneumatique à membrane en plastique nécessitant peu d'entretien. La vanne possède une rehausse en métal. Cette vanne est disponible avec les fonctions de commande « Normalement fermée (NF) », « Normalement ouverte (NO) » et « Double effet (DE) ».

  • Étanchéité hermétique entre le fluide et l'actionneur
  • Compatible avec les cycles de CIP/SIP
  • Nombreuses possibilités d'adaptation de composants à monter et d'accessoires
  • Convient aux fluides abrasifs et chargés de particules
  • Corps inox adapté à un environnement corrosif
  • Nombreuses possibilités d'adaptation de composants à monter et d'accessoires