The GEMÜ R690 2/2-way diaphragm valve has a low maintenance membrane actuator and is pneumatically operated. Normally Closed (NC), Normally Open (NO) and Double Acting (DA) control functions are available. The high-flow valve body provides compact dimensions at high flow rates.
Same mounting height planes over multiple nominal sizes
Compact system design due to flow-optimized high-flow valve bodies
Reduced control air consumption
Modified spring sets available for applications with reduced control pressure
La vanne à membrane 2/2 voies dispose d'un actionneur pneumatique à membrane nécessitant peu d'entretien. Cette vanne est disponible avec les fonctions de commande « Normalement fermée (NF) », « Normalement ouverte (NO) » et « Double effet (DE) ». Le corps de vanne à haut rendement permet d'obtenir un haut débit avec une dimension compacte.
Type: R690: Vanne à membrane, commande pneumatique, actionneur à membrane en plastique
DN: 32: DN 32
Forme du corps: D: Corps de vanne 2 voies
Type de raccordement: 30: Embouts mâles - en pouces, à souder ou à coller, selon le matériau du corps
Matériau du corps de vanne: 4: ABS
Matériau de la membrane: 2: NBR
Fonction de commande: 2: Normalement ouverte (NO)
Type d'actionneur: FDN: Taille d'actionneur FDN
Taille de membrane: 25: Taille de membrane 25
La vanne à membrane 2/2 voies GEMÜ R690 dispose d'un actionneur pneumatique à membrane nécessitant peu d'entretien. Cette vanne est disponible avec les fonctions de commande « Normalement fermée (NF) », « Normalement ouverte (NO) » et « Double effet (DE) ». Le corps de vanne à haut rendement permet d'obtenir un haut débit avec une dimension compacte.
Type: R690: Vanne à membrane, commande pneumatique, actionneur à membrane en plastique
DN: 32: DN 32
Forme du corps: D: Corps de vanne 2 voies
Type de raccordement: 30: Embouts mâles - en pouces, à souder ou à coller, selon le matériau du corps
Matériau du corps de vanne: 4: ABS
Matériau de la membrane: 2: NBR
Fonction de commande: 2: Normalement ouverte (NO)
Type d'actionneur: FDN: Taille d'actionneur FDN
Taille de membrane: 25: Taille de membrane 25
Numéro d'article: 88411913 R690 32D30 4 22FDN
The 2/2-way diaphragm valve has a low maintenance membrane actuator and is pneumatically operated. Normally Closed (NC), Normally Open (NO) and Double Acting (DA) control functions are available. The high-flow valve body provides compact dimensions at high flow rates.
Type: R690: Diaphragm valve, pneumatically operated, plastic membrane actuator
DN: 32: DN 32
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 30: Spigots - inch, for welding or gluing, depending on the body material
Valve body material: 4: ABS
Diaphragm material: 2: NBR
Control function: 2: Normally open (NO)
Actuator version: FDN: Operator size FDN (diaphragm size 25)
Diaphragm size: 25: Diaphragm size 25
The GEMÜ R690 2/2-way diaphragm valve has a low maintenance membrane actuator and is pneumatically operated. Normally Closed (NC), Normally Open (NO) and Double Acting (DA) control functions are available. The high-flow valve body provides compact dimensions at high flow rates.
Type: R690: Diaphragm valve, pneumatically operated, plastic membrane actuator
DN: 32: DN 32
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 30: Spigots - inch, for welding or gluing, depending on the body material
Valve body material: 4: ABS
Diaphragm material: 2: NBR
Control function: 2: Normally open (NO)
Actuator version: FDN: Operator size FDN (diaphragm size 25)
Diaphragm size: 25: Diaphragm size 25
Item number: 88411913 R690 32D30 4 22FDN
The tender texts have been copied to the clipboard