Electrical position indicators and combi switchboxes
GEMÜ C12A
Indicateur électrique de position
La position de l'axe de la vanne est détectée sans contact par un capteur photoélectrique. La position de la vanne (ouverte/fermée) est transmise par signal électrique à la commande de l'installation. Le raccordement électrique s'effectue avec 24 V DC.
Aucun résultat trouvé pour la recherche. Veuillez noter que les numéros d'article commençant par "99" ne sont pas disponibles dans la boutique en ligne. Nous serions ravis de vous aider à trouver le produit que vous recherchez. Pour cela, vous pouvez nous contacter direct nous appeler au +32 2 702 09 00.