The GEMÜ LSC limit switch box is suitable for mounting to manually and pneumatically operated quarter turn valves. It is also fitted with an optical position indicator for visual confirmation of position.
Adjustable switch point tolerances
Compact, solid housing
Can be attached to all quarter turn valves in accordance with the VDI/VDE 3845 standard interface
Simple mounting and retrofitting to quarter turn actuators
Up to four position feedback messages
Solenoid valve connection (optional)
3D optical position indicator (optional)
OPEN/CLOSE LED display (optional)
Low temperatures to -40 °C (optional)
Le boîtier fins de course convient pour un montage sur des vannes quart de tour manuelles et à commande pneumatique. L'indication optique saisit la position des vannes de façon fiable, et la signale en conséquence.
Type: LSC: Boîtier fins de course pour actionneurs quart de tour
Contact: 105: Contact inverseur, micro-switch,12-250V AC/DC ZF, D44X-SPDT
Accessoire: Z: Accessoire
Werkstoff Gehäuse / Anbausatz: KK: Boîtier en plastique Kit de montage en plastique
Connexion électrique: 1112: Connecteur mâle M12, 5 pôles
Option: 4D: Afficheur 3D grand format
SIL: S: SIL 1-3 (IEC 61508:2010)
Le boîtier fins de course GEMÜ LSC convient pour un montage sur des vannes quart de tour manuelles et à commande pneumatique. L'indication optique saisit la position des vannes de façon fiable, et la signale en conséquence.
Type: LSC: Boîtier fins de course pour actionneurs quart de tour
Contact: 105: Contact inverseur, micro-switch,12-250V AC/DC ZF, D44X-SPDT
Accessoire: Z: Accessoire
Werkstoff Gehäuse / Anbausatz: KK: Boîtier en plastique Kit de montage en plastique
Connexion électrique: 1112: Connecteur mâle M12, 5 pôles
Option: 4D: Afficheur 3D grand format
SIL: S: SIL 1-3 (IEC 61508:2010)
Numéro d'article: 88822004 LSC 105ZKK 11124DS
The limit switch box is suitable for mounting to manually and pneumatically operated quarter turn valves. It is also fitted with an optical position indicator for visual confirmation of position.
Type: LSC: Limit switch box for quarter turn actuators
Switch: 105: Change-over contact, microswitch, 12-250V AC/DC ZF, D44X-SPDT
Accessory: Z: Accessory
Werkstoff Gehäuse / Anbausatz: KK: Plastic housing Plastic mounting kit
Electrical connection: 1112: M12 plug, 5-pin
Option: 4D: Large 3D display
SIL: S: SIL 1-3 (IEC 61508:2010)
The GEMÜ LSC limit switch box is suitable for mounting to manually and pneumatically operated quarter turn valves. It is also fitted with an optical position indicator for visual confirmation of position.
Type: LSC: Limit switch box for quarter turn actuators
Switch: 105: Change-over contact, microswitch, 12-250V AC/DC ZF, D44X-SPDT
Accessory: Z: Accessory
Werkstoff Gehäuse / Anbausatz: KK: Plastic housing Plastic mounting kit
Electrical connection: 1112: M12 plug, 5-pin
Option: 4D: Large 3D display
SIL: S: SIL 1-3 (IEC 61508:2010)
Item number: 88822004 LSC 105ZKK 11124DS
The tender texts have been copied to the clipboard