The GEMÜ LSC limit switch box is suitable for mounting to manually and pneumatically operated quarter turn valves. It is also fitted with an optical position indicator for visual confirmation of position.
Adjustable switch point tolerances
Compact, solid housing
Can be attached to all quarter turn valves in accordance with the VDI/VDE 3845 standard interface
Simple mounting and retrofitting to quarter turn actuators
Up to four position feedback messages
Solenoid valve connection (optional)
3D optical position indicator (optional)
OPEN/CLOSE LED display (optional)
Low temperatures to -40 °C (optional)
Le boîtier fins de course convient pour un montage sur des vannes quart de tour manuelles et à commande pneumatique. L'indication optique saisit la position des vannes de façon fiable, et la signale en conséquence.
Type: LSC: Boîtier fins de course pour actionneurs quart de tour
Détecteur: 205: Détecteur de proximité, 2 fils, NAMUR, ATEX ia IFM, NS5002
Accessoire: Z: Accessoire
Werkstoff Gehäuse / Anbausatz: AE: Boîtier en aluminium Kit de montage en acier inoxydable
Connexion électrique: 3101: Presse-étoupe M20
Option: 4D: Afficheur 3D grand format
SIL: S: SIL 1-3 (IEC 61508:2010)
Version spéciale: X: ATEX(2014/34/EU), IECEx
Le boîtier fins de course GEMÜ LSC convient pour un montage sur des vannes quart de tour manuelles et à commande pneumatique. L'indication optique saisit la position des vannes de façon fiable, et la signale en conséquence.
Type: LSC: Boîtier fins de course pour actionneurs quart de tour
Détecteur: 205: Détecteur de proximité, 2 fils, NAMUR, ATEX ia IFM, NS5002
Accessoire: Z: Accessoire
Werkstoff Gehäuse / Anbausatz: AE: Boîtier en aluminium Kit de montage en acier inoxydable
Connexion électrique: 3101: Presse-étoupe M20
Option: 4D: Afficheur 3D grand format
SIL: S: SIL 1-3 (IEC 61508:2010)
Version spéciale: X: ATEX(2014/34/EU), IECEx
Numéro d'article: 88689227 LSC 205ZAE 31014DS X
The limit switch box is suitable for mounting to manually and pneumatically operated quarter turn valves. It is also fitted with an optical position indicator for visual confirmation of position.
Type: LSC: Limit switch box for quarter turn actuators
Switch: 205: Proximity switch, 2-wire, NAMUR, ATEX ia IFM, NS5002
Accessory: Z: Accessory
Werkstoff Gehäuse / Anbausatz: AE: Aluminum casing Stainless steel mounting kit
Electrical connection: 3101: M20 cable gland
Option: 4D: Large 3D display
SIL: S: SIL 1-3 (IEC 61508:2010)
Special version: X: ATEX(2014/34/EU), IECEx
The GEMÜ LSC limit switch box is suitable for mounting to manually and pneumatically operated quarter turn valves. It is also fitted with an optical position indicator for visual confirmation of position.
Type: LSC: Limit switch box for quarter turn actuators
Switch: 205: Proximity switch, 2-wire, NAMUR, ATEX ia IFM, NS5002
Accessory: Z: Accessory
Werkstoff Gehäuse / Anbausatz: AE: Aluminum casing Stainless steel mounting kit
Electrical connection: 3101: M20 cable gland
Option: 4D: Large 3D display
SIL: S: SIL 1-3 (IEC 61508:2010)
Special version: X: ATEX(2014/34/EU), IECEx
Item number: 88689227 LSC 205ZAE 31014DS X
The tender texts have been copied to the clipboard