The GEMÜ 800 flowmeter operates according to the variable area principle and has a transparent metering tube. The scale printed onto the metering tube is suited to the medium. Dovetail sections moulded onto the metering tube allow for easy mounting of adjustable visual flow indicators, limit switches and a continuous readout transmitter.
Good level of accuracy, simple operation
Clear and large size printed scale
ATEX version available as an option
Over 500 standard scales and 13,000 special scales are available with further scales on request
Corrosion-resistant plastic parts
Le débitmètre GEMÜ 800 fonctionne selon le principe à ludion et dispose d'un tube de mesure transparent. L'échelle de mesure imprimée sur le tube de mesure est adaptée au liquide de débit. Les queues d'aronde moulées sur le tube facilitent la fixation d'accessoires tels que : index de lecture, détecteurs de position mini et maxi, capteur de mesure en continue.
Type: 817: Débitmètre à ludion, ludion 1.4571 (316Ti), magnétique
Conformité RoHS: R: Conforme RoHS
DN: 65: DN 65
Forme du corps: D: Tube principal
Type de raccordement: 17: Embout EN 10357 série A (auparavant DIN 11850 série 2)
Matériau du tube: 22: PSU
Matériau du joint torique: 55: Revêtu FEP
Matériau du raccordement: 41: Collet 1.4435 (embout à souder), écrou inox
Taille du tube: 75: Cône 75
Le débitmètre GEMÜ 800 fonctionne selon le principe à ludion et dispose d'un tube de mesure transparent. L'échelle de mesure imprimée sur le tube de mesure est adaptée au liquide de débit. Les queues d'aronde moulées sur le tube facilitent la fixation d'accessoires tels que : index de lecture, détecteurs de position mini et maxi, capteur de mesure en continue.
Type: 817: Débitmètre à ludion, ludion 1.4571 (316Ti), magnétique
Conformité RoHS: R: Conforme RoHS
DN: 65: DN 65
Forme du corps: D: Tube principal
Type de raccordement: 17: Embout EN 10357 série A (auparavant DIN 11850 série 2)
Matériau du tube: 22: PSU
Matériau du joint torique: 55: Revêtu FEP
Matériau du raccordement: 41: Collet 1.4435 (embout à souder), écrou inox
Taille du tube: 75: Cône 75
Numéro d'article: 88430232 817R65D1722554175
The GEMÜ 800 flowmeter operates according to the variable area principle and has a transparent metering tube. The scale printed onto the metering tube is suited to the medium. Dovetail sections moulded onto the metering tube allow for easy mounting of adjustable visual flow indicators, limit switches and a continuous readout transmitter.
Type: 817: Variable area flowmeter, 1.4571 (316Ti) stainless steel float with magnet, (series 800)
RoHS conformance: R: Conformance to RoHS
DN: 65: DN 65
Body configuration: D: Straight through tube
Connection type: 17: Spigot EN 10357 series A (formerly DIN 11850 series 2)
Metering tube material: 22: PSU
O-ring material: 55: FEP encapsulated
Union material: 41: Stainless steel
Metering tube size: 75: Conus 75
The GEMÜ 800 flowmeter operates according to the variable area principle and has a transparent metering tube. The scale printed onto the metering tube is suited to the medium. Dovetail sections moulded onto the metering tube allow for easy mounting of adjustable visual flow indicators, limit switches and a continuous readout transmitter.
Type: 817: Variable area flowmeter, 1.4571 (316Ti) stainless steel float with magnet, (series 800)
RoHS conformance: R: Conformance to RoHS
DN: 65: DN 65
Body configuration: D: Straight through tube
Connection type: 17: Spigot EN 10357 series A (formerly DIN 11850 series 2)
Metering tube material: 22: PSU
O-ring material: 55: FEP encapsulated
Union material: 41: Stainless steel
Metering tube size: 75: Conus 75
Item number: 88430232 817R65D1722554175
The tender texts have been copied to the clipboard