The GEMÜ 800 flowmeter operates according to the variable area principle and has a transparent metering tube. The scale printed onto the metering tube is suited to the medium. Dovetail sections moulded onto the metering tube allow for easy mounting of adjustable visual flow indicators, limit switches and a continuous readout transmitter.
Good level of accuracy, simple operation
Clear and large size printed scale
ATEX version available as an option
Over 500 standard scales and 13,000 special scales are available with further scales on request
Corrosion-resistant plastic parts
Le débitmètre GEMÜ 800 fonctionne selon le principe à ludion et dispose d'un tube de mesure transparent. L'échelle de mesure imprimée sur le tube de mesure est adaptée au liquide de débit. Les queues d'aronde moulées sur le tube facilitent la fixation d'accessoires tels que : index de lecture, détecteurs de position mini et maxi, capteur de mesure en continue.
Type: 835: Débitmètre à ludion, ludion PP, magnétique
Conformité RoHS: R: Conforme RoHS
DN: 25: DN 25
Forme du corps: D: Tube principal
Raccordement du tube: 7: Raccords union à coller/ souder en emboîture DIN
Matériau du tube: 21: PA, transparent
Matériau du joint torique: 14: EPDM
Matériau du raccordement: 1: Collet PVC-U, écrou PP
Taille du tube: 53: Cône 53
Plage de mesure: 16: Échelle de mesure maximale du débitmètre
Version: 0101: Pièces en contact avec le fluide nettoyées pour assurer l'adhésion de la peinture et emballées dans un sachet en plastique hermétique
Fluide: Luft: Air
Température: 20°C: température du milieu
Pression: 1 bar/abs: Pression médiatique absolue
Minimum d'échelle: 1,5: Plage de mes.inf.lim.d'échelle
Maximum d'échelle: 16: Plage de mes.sup.lim.d'échelle
Unité: Nm³/h: Nm³/h
Le débitmètre GEMÜ 800 fonctionne selon le principe à ludion et dispose d'un tube de mesure transparent. L'échelle de mesure imprimée sur le tube de mesure est adaptée au liquide de débit. Les queues d'aronde moulées sur le tube facilitent la fixation d'accessoires tels que : index de lecture, détecteurs de position mini et maxi, capteur de mesure en continue.
Type: 835: Débitmètre à ludion, ludion PP, magnétique
Conformité RoHS: R: Conforme RoHS
DN: 25: DN 25
Forme du corps: D: Tube principal
Raccordement du tube: 7: Raccords union à coller/ souder en emboîture DIN
Matériau du tube: 21: PA, transparent
Matériau du joint torique: 14: EPDM
Matériau du raccordement: 1: Collet PVC-U, écrou PP
Taille du tube: 53: Cône 53
Plage de mesure: 16: Échelle de mesure maximale du débitmètre
Version: 0101: Pièces en contact avec le fluide nettoyées pour assurer l'adhésion de la peinture et emballées dans un sachet en plastique hermétique
Fluide: Luft: Air
Température: 20°C: température du milieu
Pression: 1 bar/abs: Pression médiatique absolue
Minimum d'échelle: 1,5: Plage de mes.inf.lim.d'échelle
Maximum d'échelle: 16: Plage de mes.sup.lim.d'échelle
Unité: Nm³/h: Nm³/h
Numéro d'article: 88206585 835R25D 72114 153 160101
The GEMÜ 800 flowmeter operates according to the variable area principle and has a transparent metering tube. The scale printed onto the metering tube is suited to the medium. Dovetail sections moulded onto the metering tube allow for easy mounting of adjustable visual flow indicators, limit switches and a continuous readout transmitter.
Type: 835: Variable area flowmeter, PP float with magnet, (series 800)
RoHS conformance: R: Conformance to RoHS
DN: 25: DN 25
Body configuration: D: Straight through tube
Connection type: 7: Union end with DIN insert (socket)
Metering tube material: 21: PA, transparent
O-ring material: 14: EPDM
Union material: 1: Insert PVC-U, union nut PP grey
Metering tube size: 53: Conus 53
Measuring range: 16: Maximum measuring range of flowmeter
Type of design: 0101: Media wetted area cleaned to ensure suitability for paint applications, parts sealed in plastic bag
Medium: Luft: Air
Temperature: 20°C: Medium temperature
Pressure: 1 bar/abs: Absolute media pressure
Scale minimum: 1,5: Lower measuring range limit of scale
Scale maximum: 16: Upper measng range limit of scale
Unit: Nm³/h: Standard cubic metres per hour
The GEMÜ 800 flowmeter operates according to the variable area principle and has a transparent metering tube. The scale printed onto the metering tube is suited to the medium. Dovetail sections moulded onto the metering tube allow for easy mounting of adjustable visual flow indicators, limit switches and a continuous readout transmitter.
Type: 835: Variable area flowmeter, PP float with magnet, (series 800)
RoHS conformance: R: Conformance to RoHS
DN: 25: DN 25
Body configuration: D: Straight through tube
Connection type: 7: Union end with DIN insert (socket)
Metering tube material: 21: PA, transparent
O-ring material: 14: EPDM
Union material: 1: Insert PVC-U, union nut PP grey
Metering tube size: 53: Conus 53
Measuring range: 16: Maximum measuring range of flowmeter
Type of design: 0101: Media wetted area cleaned to ensure suitability for paint applications, parts sealed in plastic bag
Medium: Luft: Air
Temperature: 20°C: Medium temperature
Pressure: 1 bar/abs: Absolute media pressure
Scale minimum: 1,5: Lower measuring range limit of scale
Scale maximum: 16: Upper measng range limit of scale
Unit: Nm³/h: Standard cubic metres per hour
Item number: 88206585 835R25D 72114 153 160101
The tender texts have been copied to the clipboard