The GEMÜ 850 flowmeter operates according to the variable area principle and has a transparent metering tube. The scale printed onto the metering tube is suited to the medium. Dovetail sections moulded onto the metering tube allow for easy mounting of adjustable visual flow indicators, limit switches and a continuous readout transmitter.
Good level of accuracy, simple operation
Clear and large size printed scale
ATEX version available as an option
Over 500 standard scales and 13,000 special scales are available with further scales on request
Corrosion-resistant plastic parts
Le débitmètre GEMÜ 850 fonctionne selon le principe du corps en suspension et dispose d'un tube de mesure transparent. L'échelle de mesure imprimée sur le tube de mesure est adaptée au liquide de débit. Les queues d’aronde moulées sur le tube facilitent la fixation d’accessoires tels que: index de lecture, détecteurs de position mini et maxi, capteur de mesure en continue.
Type: 867: Débitmètre à ludion, ludion 1.4571 (316Ti), magnétique
Conformité RoHS: R: Conforme RoHS
DN: 20: DN 20
Forme du corps: D: Tube principal
Type de raccordement: 7X: sans collet et sans écrou d'accouplement
Matériau du tube: 22: PSU
Matériau du joint torique: 14: EPDM
Matériau du raccordement: X: sans matériau du raccordement
Taille du tube: 33: Cône 33
Version: 1214: Sans étiquette Gemü
Le débitmètre GEMÜ 850 fonctionne selon le principe du corps en suspension et dispose d'un tube de mesure transparent. L'échelle de mesure imprimée sur le tube de mesure est adaptée au liquide de débit. Les queues d’aronde moulées sur le tube facilitent la fixation d’accessoires tels que: index de lecture, détecteurs de position mini et maxi, capteur de mesure en continue.
Type: 867: Débitmètre à ludion, ludion 1.4571 (316Ti), magnétique
Conformité RoHS: R: Conforme RoHS
DN: 20: DN 20
Forme du corps: D: Tube principal
Type de raccordement: 7X: sans collet et sans écrou d'accouplement
Matériau du tube: 22: PSU
Matériau du joint torique: 14: EPDM
Matériau du raccordement: X: sans matériau du raccordement
Taille du tube: 33: Cône 33
Version: 1214: Sans étiquette Gemü
Numéro d'article: 88246575 867R20D7X2214 X33 1214
The GEMÜ 850 flowmeter operates according to the variable area principle and has a transparent metering tube. The scale printed onto the metering tube is suited to the medium. Dovetail sections moulded onto the metering tube allow for easy mounting of adjustable visual flow indicators, limit switches and a continuous readout transmitter.
Type: 867: Variable area flowmeter, 1.4571 (316Ti) stainless steel float with magnet, (series 850)
RoHS conformance: R: Conformance to RoHS
DN: 20: DN 20
Body configuration: D: Straight through tube
Connection type: 7X: Union ends without insert and without union nut
Metering tube material: 22: PSU
O-ring material: 14: EPDM
Union material: X: Place holder - no material
Metering tube size: 33: Conus 33
Type of design: 1214: Without GEMÜ label, only secured with meshwork
The GEMÜ 850 flowmeter operates according to the variable area principle and has a transparent metering tube. The scale printed onto the metering tube is suited to the medium. Dovetail sections moulded onto the metering tube allow for easy mounting of adjustable visual flow indicators, limit switches and a continuous readout transmitter.
Type: 867: Variable area flowmeter, 1.4571 (316Ti) stainless steel float with magnet, (series 850)
RoHS conformance: R: Conformance to RoHS
DN: 20: DN 20
Body configuration: D: Straight through tube
Connection type: 7X: Union ends without insert and without union nut
Metering tube material: 22: PSU
O-ring material: 14: EPDM
Union material: X: Place holder - no material
Metering tube size: 33: Conus 33
Type of design: 1214: Without GEMÜ label, only secured with meshwork
Item number: 88246575 867R20D7X2214 X33 1214
The tender texts have been copied to the clipboard