The GEMÜ 850 flowmeter operates according to the variable area principle and has a transparent metering tube. The scale printed onto the metering tube is suited to the medium. Dovetail sections moulded onto the metering tube allow for easy mounting of adjustable visual flow indicators, limit switches and a continuous readout transmitter.
Good level of accuracy, simple operation
Clear and large size printed scale
ATEX version available as an option
Over 500 standard scales and 13,000 special scales are available with further scales on request
Corrosion-resistant plastic parts
Le débitmètre GEMÜ 850 fonctionne selon le principe du corps en suspension et dispose d'un tube de mesure transparent. L'échelle de mesure imprimée sur le tube de mesure est adaptée au liquide de débit. Les queues d’aronde moulées sur le tube facilitent la fixation d’accessoires tels que: index de lecture, détecteurs de position mini et maxi, capteur de mesure en continue.
Type: 873: Débitmètre à ludion, ludion PVDF avec tube de mesure PVDF
Conformité RoHS: R: Conforme RoHS
DN: 25: DN 25
Forme du corps: D: Tube principal
Raccordement du tube: 7: Raccords union à coller/ souder en emboîture DIN
Matériau du tube: 20: PVDF
Matériau du joint torique: 4: FPM
Matériau du raccordement: 1: Collet PVC-U, écrou PP
Taille du tube: 44: Cône 44
Plage de mesure: 1000: Échelle de mesure maximale du débitmètre
Fluide: Wasser: Eau
Le débitmètre GEMÜ 850 fonctionne selon le principe du corps en suspension et dispose d'un tube de mesure transparent. L'échelle de mesure imprimée sur le tube de mesure est adaptée au liquide de débit. Les queues d’aronde moulées sur le tube facilitent la fixation d’accessoires tels que: index de lecture, détecteurs de position mini et maxi, capteur de mesure en continue.
Type: 873: Débitmètre à ludion, ludion PVDF avec tube de mesure PVDF
Conformité RoHS: R: Conforme RoHS
DN: 25: DN 25
Forme du corps: D: Tube principal
Raccordement du tube: 7: Raccords union à coller/ souder en emboîture DIN
Matériau du tube: 20: PVDF
Matériau du joint torique: 4: FPM
Matériau du raccordement: 1: Collet PVC-U, écrou PP
Taille du tube: 44: Cône 44
Plage de mesure: 1000: Échelle de mesure maximale du débitmètre
Fluide: Wasser: Eau
Numéro d'article: 88813224 873R25D 720 4 144 1000
The GEMÜ 850 flowmeter operates according to the variable area principle and has a transparent metering tube. The scale printed onto the metering tube is suited to the medium. Dovetail sections moulded onto the metering tube allow for easy mounting of adjustable visual flow indicators, limit switches and a continuous readout transmitter.
Type: 873: Variable area flowmeter, PVDF float, with PVDF tube, (series 850)
RoHS conformance: R: Conformance to RoHS
DN: 25: DN 25
Body configuration: D: Straight through tube
Connection type: 7: Union end with DIN insert (socket)
Metering tube material: 20: PVDF
O-ring material: 4: FPM
Union material: 1: Insert PVC-U, union nut PP grey
Metering tube size: 44: Conus 44
Measuring range: 1000: Maximum measuring range of flowmeter
Medium: Wasser: Water
The GEMÜ 850 flowmeter operates according to the variable area principle and has a transparent metering tube. The scale printed onto the metering tube is suited to the medium. Dovetail sections moulded onto the metering tube allow for easy mounting of adjustable visual flow indicators, limit switches and a continuous readout transmitter.
Type: 873: Variable area flowmeter, PVDF float, with PVDF tube, (series 850)
RoHS conformance: R: Conformance to RoHS
DN: 25: DN 25
Body configuration: D: Straight through tube
Connection type: 7: Union end with DIN insert (socket)
Metering tube material: 20: PVDF
O-ring material: 4: FPM
Union material: 1: Insert PVC-U, union nut PP grey
Metering tube size: 44: Conus 44
Measuring range: 1000: Maximum measuring range of flowmeter
Medium: Wasser: Water
Item number: 88813224 873R25D 720 4 144 1000
The tender texts have been copied to the clipboard