The pneumatically operated GEMÜ 555 2/2-way angle seat globe valve is designed solely for gaseous media and steam. Due to the hermetic separation of the stainless steel piston actuator from the media wetted area by stainless steel bellows, the GEMÜ 555 is ideally suited to the isolation of pure steam. Valve plug and valve spindle are firmly welded to prevent dirt ingress.
Free from non-ferrous metals
Welded valve plug/valve spindle design to remove possible contamination areas
Stainless steel bellows as spindle seal for high operating temperatures
Batch traceability for all media-wetted components
La vanne à clapet à siège incliné 2/2 voies à commande pneumatique est exclusivement conçue pour les fluides gazeux et la vapeur. Grâce à la séparation hermétique assurée par un soufflet en inox entre l'actionneur à piston en inox et la partie en contact avec le fluide, la vanne GEMÜ 555 est parfaitement adaptée aux applications de vapeur pure. Le clapet et l'axe de la vanne sont fixés par soudure pour la assurer la prévention de l'encrassement des bords.
Type: 555: Vanne à clapet à siège incliné, Phar commande pneumatique, actionneur à piston en inox, satiné à la bille de verre
DN: 15: DN 15
Forme du corps: D: Corps de vanne 2 voies
Raccordement corps de vanne: 60: Stutzen ISO 1127 / EN 10357 Serie C
Werkstoff Ventilkörper: C2: 1.4435, inox de fonderie
Étanchéité du siège: 5P: PTFE, USP Class VI, conforme aux exigences de la FDA
Fonction de commande: 1: Normalement fermée (NF)
Type d'actionneur: 2G1: Taille d'actionneur 2G1
Version: 1904: Ra ≤ 0,8 μm (30 μinch) pour surfaces en contact avec le fluide, selon DIN 11866 H3, intérieur poli mécaniquement
Surface: 1904: Ra ≤ 0,8 μm (30 μinch) pour surfaces en contact avec le fluide, selon DIN 11866 H3, intérieur poli mécaniquement
Version spéciale: F: Version spéciale avec soufflet
CONEXO: C: Puce RFID intégrée pour identification électronique et traçabilité
La vanne à clapet à siège incliné 2/2 voies à commande pneumatique GEMÜ 555 est exclusivement conçue pour les fluides gazeux et la vapeur. Grâce à la séparation hermétique assurée par un soufflet en inox entre l'actionneur à piston en inox et la partie en contact avec le fluide, la vanne GEMÜ 555 est parfaitement adaptée aux applications de vapeur pure. Le clapet et l'axe de la vanne sont fixés par soudure pour la assurer la prévention de l'encrassement des bords.
Type: 555: Vanne à clapet à siège incliné, Phar commande pneumatique, actionneur à piston en inox, satiné à la bille de verre
DN: 15: DN 15
Forme du corps: D: Corps de vanne 2 voies
Raccordement corps de vanne: 60: Stutzen ISO 1127 / EN 10357 Serie C
Werkstoff Ventilkörper: C2: 1.4435, inox de fonderie
Étanchéité du siège: 5P: PTFE, USP Class VI, conforme aux exigences de la FDA
Fonction de commande: 1: Normalement fermée (NF)
Type d'actionneur: 2G1: Taille d'actionneur 2G1
Version: 1904: Ra ≤ 0,8 μm (30 μinch) pour surfaces en contact avec le fluide, selon DIN 11866 H3, intérieur poli mécaniquement
Surface: 1904: Ra ≤ 0,8 μm (30 μinch) pour surfaces en contact avec le fluide, selon DIN 11866 H3, intérieur poli mécaniquement
Version spéciale: F: Version spéciale avec soufflet
CONEXO: C: Puce RFID intégrée pour identification électronique et traçabilité
Numéro d'article: 88526795 555 15D60C25P12G1 1904 F-C
The pneumatically operated 2/2-way angle seat globe valve is designed solely for gaseous media and steam. Due to the hermetic separation of the stainless steel piston actuator from the media wetted area by stainless steel bellows, the GEMÜ 555 is ideally suited to the isolation of pure steam. Valve plug and valve spindle are firmly welded to prevent dirt ingress.
Type: 555: Pharma angle seat globe valve, pneumatically operated, stainless steel piston actuator, glass bead blasted
DN: 15: DN 15
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 60: Spigot ISO 1127 / EN 10357 series C
Valve body material: C2: 1.4435, investment casting
Seat: 5P: PTFE USP_CL6_121
Control function: 1: Normally closed (NC)
Actuator version: 2G1: Operator size 2G1
Type of design: 1904: Internal
The pneumatically operated GEMÜ 555 2/2-way angle seat globe valve is designed solely for gaseous media and steam. Due to the hermetic separation of the stainless steel piston actuator from the media wetted area by stainless steel bellows, the GEMÜ 555 is ideally suited to the isolation of pure steam. Valve plug and valve spindle are firmly welded to prevent dirt ingress.
Type: 555: Pharma angle seat globe valve, pneumatically operated, stainless steel piston actuator, glass bead blasted
DN: 15: DN 15
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 60: Spigot ISO 1127 / EN 10357 series C
Valve body material: C2: 1.4435, investment casting
Seat: 5P: PTFE USP_CL6_121
Control function: 1: Normally closed (NC)
Actuator version: 2G1: Operator size 2G1
Type of design: 1904: Internal
The tender texts have been copied to the clipboard