The GEMÜ 533 eSyStep is a motorized 2/2-way globe valve. The eSyStep electric actuator is available as On/Off actuator or with integrated positioner. The valve spindle is sealed by a self-adjusting gland packing providing low-maintenance and reliable valve spindle sealing even after a long service life. A wiper ring fitted in front of the gland packing protects the seal against contamination and damage. An integral optical and electrical position indicator is standard. The self-locking actuator holds its position in a stable manner when idle and in the event of power supply failure.
Suitable for vacuum up to 20 mbar (a)
Open/close function or with integrated positioner
Parameterizable via IO-Link
Linear or modified equal-percentage control characteristics
On-site or remote end position programming via programming input
Various functions integrated (e.g. feedback, stroke limiter, etc.)
La vanne à clapet à siège droit 2/2 voies est à commande motorisée. L'actionneur eSyStep est disponible en tant qu'actionneur Tout ou Rien ou actionneur avec positionneur intégré. L'étanchéité au niveau de l'axe de la vanne est assurée par un ensemble presse-étoupe fiable se positionnant de lui-même et nécessitant peu d'entretien, même après une utilisation prolongée. Le joint racleur placé devant le presse-étoupe protège en plus ce dernier de l'encrassement et des dommages. Un indicateur optique et électrique de position est intégré de série. L'actionneur autobloquant maintient sa position de manière stable en position régulée et en cas de panne de tension d'alimentation.
Type: 533: Vanne à clapet à siège droit, à commande électrique, eSyStep
DN: 25: DN 25
Forme du corps: D: Corps de vanne 2 voies
Type de raccordement: 39: Bride ANSI Class 125/150 RF, dimensions face-à-face FAF EN 558 série 1, ISO 5752, série de base 1, encombrement uniquement pour forme de corps D
Matériau du corps de vanne: 37: 1.4408, Inox de fonderie
Etanchéité du siège: 5: PTFE
Tension/Fréquence: C1: 24V DC
Module de régulation: S0: Positionneur
Clapet de régulation: RS484: 10 m³/h - linear
Type d'actionneur: 0A: Taille d'actionneur 0
La vanne à clapet à siège droit 2/2 voies GEMÜ 533 eSyStep est à commande motorisée. L'actionneur eSyStep est disponible en tant qu'actionneur Tout ou Rien ou actionneur avec positionneur intégré. L'étanchéité au niveau de l'axe de la vanne est assurée par un ensemble presse-étoupe fiable se positionnant de lui-même et nécessitant peu d'entretien, même après une utilisation prolongée. Le joint racleur placé devant le presse-étoupe protège en plus ce dernier de l'encrassement et des dommages. Un indicateur optique et électrique de position est intégré de série. L'actionneur autobloquant maintient sa position de manière stable en position régulée et en cas de panne de tension d'alimentation.
Type: 533: Vanne à clapet à siège droit, à commande électrique, eSyStep
DN: 25: DN 25
Forme du corps: D: Corps de vanne 2 voies
Type de raccordement: 39: Bride ANSI Class 125/150 RF, dimensions face-à-face FAF EN 558 série 1, ISO 5752, série de base 1, encombrement uniquement pour forme de corps D
Matériau du corps de vanne: 37: 1.4408, Inox de fonderie
Etanchéité du siège: 5: PTFE
Tension/Fréquence: C1: 24V DC
Module de régulation: S0: Positionneur
Clapet de régulation: RS484: 10 m³/h - linear
Type d'actionneur: 0A: Taille d'actionneur 0
Numéro d'article: 88697580 533 25D3937 5C1S0RS484 0A
The is a motorized 2/2-way globe valve. The eSyStep electric actuator is available as On/Off actuator or with integrated positioner. The valve spindle is sealed by a self-adjusting gland packing providing low-maintenance and reliable valve spindle sealing even after a long service life. A wiper ring fitted in front of the gland packing protects the seal against contamination and damage. An integral optical and electrical position indicator is standard. The self-locking actuator holds its position in a stable manner when idle and in the event of power supply failure.
Type: 533: Globe valve, electrically operated, eSyStep
DN: 25: DN 25
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 39: Flange ANSI Class 150 RF, face-to-face dimension FTF EN 558 series 1, ISO 5752, basic series 1
Valve body material: 37: 1.4408, investment casting
Seat seal: 5: PTFE
Voltage / Frequency: C1: 24 V DC
Control module: S0: Positioner
Regulating cone: RS484: 10 m³/h - linear
Actuator version: 0A: Actuator size 0
The GEMÜ 533 eSyStep is a motorized 2/2-way globe valve. The eSyStep electric actuator is available as On/Off actuator or with integrated positioner. The valve spindle is sealed by a self-adjusting gland packing providing low-maintenance and reliable valve spindle sealing even after a long service life. A wiper ring fitted in front of the gland packing protects the seal against contamination and damage. An integral optical and electrical position indicator is standard. The self-locking actuator holds its position in a stable manner when idle and in the event of power supply failure.
Type: 533: Globe valve, electrically operated, eSyStep
DN: 25: DN 25
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 39: Flange ANSI Class 150 RF, face-to-face dimension FTF EN 558 series 1, ISO 5752, basic series 1
Valve body material: 37: 1.4408, investment casting
Seat seal: 5: PTFE
Voltage / Frequency: C1: 24 V DC
Control module: S0: Positioner
Regulating cone: RS484: 10 m³/h - linear
Actuator version: 0A: Actuator size 0
Item number: 88697580 533 25D3937 5C1S0RS484 0A
The tender texts have been copied to the clipboard