The GEMÜ 536 2/2-way globe valve has a robust low maintenance membrane actuator and is pneumatically operated. The valve is particularly suitable for use as a control valve. The valve plug is fixed to the spindle in such a way as to allow flexing during closure in order to ensure tight shut off. The valve spindle is sealed by a self-adjusting gland packing providing low maintenance and reliable valve spindle sealing even after a long service life. A wiper ring fitted in front of the gland packing protects the seal against contamination and damage. A wiper ring fitted in front of the gland packing protects the seal against contamination and damage.
Available as shut-off or control valve
Precise controllability thanks to guided regulating cage and actuator membrane
Flow rate values of up to 380 m³/h
Suitable for vacuum up to 20 mbar (a)
Versions for higher temperatures are available on request
La vanne à clapet à siège droit 2/2 voies GEMÜ 536 dispose d'un actionneur pneumatique robuste à membrane nécessitant peu d'entretien. La vanne convient parfaitement comme vanne de régulation. L'étanchéité au niveau du siège s'effectue par l'intermédiaire d'un clapet mobile fixé sur l'axe de la vanne. L'étanchéité au niveau de l'axe est assurée par un ensemble presse-étoupe se positionnant de lui-même. On obtient ainsi un presse-étoupe d'axe de vanne fiable et nécessitant peu d'entretien, même après une utilisation prolongée. Le joint racleur placé devant le presse-étoupe protège en plus le joint de l'encrassement et de tout endommagement.
Type: 536: Vanne à clapet à siège droit, à commande pneumatique, actionneur à membrane en métal
DN: 100: DN 100
Forme du corps: D: Corps de vanne 2 voies
Raccordement corps de vanne: 8: Brides EN 1092 / PN16 / forme B, encombrement EN 558, série 1 ISO 5752, série de base 1
Matériau du corps de vanne: 90: EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Etanchéité du siège: 5: PTFE
Fonction de commande: 1: Normalement fermée (NF)
Type d'actionneur: 4A3: Taille d'actionneur 4A3
La vanne à clapet à siège droit 2/2 voies GEMÜ 536 dispose d'un actionneur pneumatique robuste à membrane nécessitant peu d'entretien. La vanne convient parfaitement comme vanne de régulation. L'étanchéité au niveau du siège s'effectue par l'intermédiaire d'un clapet mobile fixé sur l'axe de la vanne. L'étanchéité au niveau de l'axe est assurée par un ensemble presse-étoupe se positionnant de lui-même. On obtient ainsi un presse-étoupe d'axe de vanne fiable et nécessitant peu d'entretien, même après une utilisation prolongée. Le joint racleur placé devant le presse-étoupe protège en plus le joint de l'encrassement et de tout endommagement.
Type: 536: Vanne à clapet à siège droit, à commande pneumatique, actionneur à membrane en métal
DN: 100: DN 100
Forme du corps: D: Corps de vanne 2 voies
Raccordement corps de vanne: 8: Brides EN 1092 / PN16 / forme B, encombrement EN 558, série 1 ISO 5752, série de base 1
Matériau du corps de vanne: 90: EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Etanchéité du siège: 5: PTFE
Fonction de commande: 1: Normalement fermée (NF)
Type d'actionneur: 4A3: Taille d'actionneur 4A3
Numéro d'article: 88785115 536100D 890 514A3R3069
The 2/2-way globe valve has a robust low maintenance membrane actuator and is pneumatically operated. The valve is particularly suitable for use as a control valve. The valve plug is fixed to the spindle in such a way as to allow flexing during closure in order to ensure tight shut off. The valve spindle is sealed by a self-adjusting gland packing providing low maintenance and reliable valve spindle sealing even after a long service life. A wiper ring fitted in front of the gland packing protects the seal against contamination and damage. A wiper ring fitted in front of the gland packing protects the seal against contamination and damage.
Type: 536: Globe valve, pneumatically operated, metal membrane actuator
DN: 100: DN 100
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 8: Flanges EN 1092 / PN16 / form B, Face to face EN 558, series 1, ISO 5752, basic series 1
Valve body material: 90: EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Seat seal: 5: PTFE
Control function: 1: Normally closed (NC)
Actuator version: 4A3: Actuator size 4A3
Regulating cone: R3069: 60 m³/h - mod.EQ
The GEMÜ 536 2/2-way globe valve has a robust low maintenance membrane actuator and is pneumatically operated. The valve is particularly suitable for use as a control valve. The valve plug is fixed to the spindle in such a way as to allow flexing during closure in order to ensure tight shut off. The valve spindle is sealed by a self-adjusting gland packing providing low maintenance and reliable valve spindle sealing even after a long service life. A wiper ring fitted in front of the gland packing protects the seal against contamination and damage. A wiper ring fitted in front of the gland packing protects the seal against contamination and damage.
Type: 536: Globe valve, pneumatically operated, metal membrane actuator
DN: 100: DN 100
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 8: Flanges EN 1092 / PN16 / form B, Face to face EN 558, series 1, ISO 5752, basic series 1
Valve body material: 90: EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Seat seal: 5: PTFE
Control function: 1: Normally closed (NC)
Actuator version: 4A3: Actuator size 4A3
Regulating cone: R3069: 60 m³/h - mod.EQ
Item number: 88785115 536100D 890 514A3R3069
The tender texts have been copied to the clipboard