The GEMÜ 1434 μPos digital electro-pneumatic positioner is used to control small to medium nominal size process valves with single acting linear actuators. The compact metal housing has status LEDs integrated into a transparent cover. LEDs for status indication are integrated. Due to factory preconfiguration, this product does not require a display with operating keys. Pneumatic and electrical connections are arranged so as to save space and enable easy access. All these features make the GEMÜ 1434 μPos a cost-effective solution for control valves with basic requirements.
No air consumption when idle
Simple mounting to various valve actuators
Simple commissioning due to automatic initialization
Speed-AP function for fast mounting and initialization
Easy operation due to balanced pre-configuration
Compact design
Le positionneur électropneumatique digital GEMÜ 1434 μPos sert au contrôle de vannes à commande pneumatique avec des actionneurs linéaires à simple effet dont les diamètres nominaux sont petits à moyens. Le boîtier robuste et compact possède un couvercle transparent. Des LED sont intégrées pour les indications d'état. Grâce à une pré-configuration adaptée de manière optimale, il n'est plus nécessaire d'utiliser un écran avec touches de commande pour ce produit. Les raccords pneumatiques et électriques sont disposés de manière à assurer un gain de place et à en faciliter l'accès. Tout ceci fait de GEMÜ 1434 μPos une solution économique pour les demandes de régulation s'accompagnant d'exigences basiques.
Type: 1434: Positionneur électropneumatique µPos
Bus de terrain: 000: Sans (version 3 fils)
Accessoire: Z: Accessoire
Fonction de commande: 1: Simple effet (purge du circuit d'air)
Entrée de consigne: A: Signal de consigne 4-20 mA
Matériau du boîtier: 07: Embase Inox
Raccordement pneumatique: 1: Alimentation en air/sortie par raccord taraudé M5
Option: A0: Sortie de valeur actuelle 4-20 mA
Débit: 01: 15 l/min
Version capteur déplacement: 030: Potentiomètre 30 mm de course
Type d'exécution: 2442: Préréglage de zone morte 2%
Le positionneur électropneumatique digital GEMÜ 1434 μPos sert au contrôle de vannes à commande pneumatique avec des actionneurs linéaires à simple effet dont les diamètres nominaux sont petits à moyens. Le boîtier robuste et compact possède un couvercle transparent. Des LED sont intégrées pour les indications d'état. Grâce à une pré-configuration adaptée de manière optimale, il n'est plus nécessaire d'utiliser un écran avec touches de commande pour ce produit. Les raccords pneumatiques et électriques sont disposés de manière à assurer un gain de place et à en faciliter l'accès. Tout ceci fait de GEMÜ 1434 μPos une solution économique pour les demandes de régulation s'accompagnant d'exigences basiques.
Type: 1434: Positionneur électropneumatique µPos
Bus de terrain: 000: Sans (version 3 fils)
Accessoire: Z: Accessoire
Fonction de commande: 1: Simple effet (purge du circuit d'air)
Entrée de consigne: A: Signal de consigne 4-20 mA
Matériau du boîtier: 07: Embase Inox
Raccordement pneumatique: 1: Alimentation en air/sortie par raccord taraudé M5
Option: A0: Sortie de valeur actuelle 4-20 mA
Débit: 01: 15 l/min
Version capteur déplacement: 030: Potentiomètre 30 mm de course
Type d'exécution: 2442: Préréglage de zone morte 2%
Numéro d'article: 88393143 1434000Z1A071A001030 2442
The GEMÜ 1434 μPos digital electro-pneumatic positioner is used to control small to medium nominal size process valves with single acting linear actuators. The compact metal housing has status LEDs integrated into a transparent cover. LEDs for status indication are integrated. Due to factory preconfiguration, this product does not require a display with operating keys. Pneumatic and electrical connections are arranged so as to save space and enable easy access. All these features make the GEMÜ 1434 μPos a cost-effective solution for control valves with basic requirements.
Type: 1434: Electro-pneumatic positioner µPos
Fieldbus: 000: Without (3-wire version)
Accessory: Z: Accessory
Action: 1: Single acting
Set value input: A: 4 - 20 mA set value input
Housing material: 07: Stainless steel base
Pneumatic connection: 1: Air supply M5 connection thread, outlet M5 connection thread
Option: A0: 4 - 20 mA actual value output
Flow rate: 01: 15 l/min
Travel sensor version: 030: Potentiometer, 30 mm length
Execution type: 2442: Dead zone presetting 2%
The GEMÜ 1434 μPos digital electro-pneumatic positioner is used to control small to medium nominal size process valves with single acting linear actuators. The compact metal housing has status LEDs integrated into a transparent cover. LEDs for status indication are integrated. Due to factory preconfiguration, this product does not require a display with operating keys. Pneumatic and electrical connections are arranged so as to save space and enable easy access. All these features make the GEMÜ 1434 μPos a cost-effective solution for control valves with basic requirements.
Type: 1434: Electro-pneumatic positioner µPos
Fieldbus: 000: Without (3-wire version)
Accessory: Z: Accessory
Action: 1: Single acting
Set value input: A: 4 - 20 mA set value input
Housing material: 07: Stainless steel base
Pneumatic connection: 1: Air supply M5 connection thread, outlet M5 connection thread
Option: A0: 4 - 20 mA actual value output
Flow rate: 01: 15 l/min
Travel sensor version: 030: Potentiometer, 30 mm length
Execution type: 2442: Dead zone presetting 2%
Item number: 88393143 1434000Z1A071A001030 2442
The tender texts have been copied to the clipboard