Avec un régulateur de process intégré en option, le positionneur électropneumatique digital GEMÜ 1436 cPos sert au contrôle de vannes à commande pneumatique avec des actionneurs linéaires ou quart de tour à simple ou double effet. Les signaux venant des capteurs (p. ex. débit, pression, température, etc.) sont traités par le régulateur de process ajouté en option et réglés sur le maximum en fonction du signal de consigne. GEMÜ 1436 cPos dispose d'un boîtier robuste avec un clavier de contrôle protégé et un afficheur LC. Il est ainsi possible d'adapter individuellement le produit à des demandes de régulation complexes. L'équipement complémentaire proposé permet d'utiliser le régulateur directement dans des environnements de bus de terrain.
Entrées digitales (option) pour pilotage et contrôle par automate
Interfaces bus de terrain, par ex. : Profibus DP, Profinet et DeviceNet (option)
Pas de consommation d'air dans la position régulée
Adaptation simple sur divers actionneurs de vannes
Droits d’accès réglables par niveaux d'utilisateurs
Coefficient de débit élevé
Avec un régulateur de process intégré en option, le positionneur électropneumatique digital GEMÜ 1436 cPos sert au contrôle de vannes à commande pneumatique avec des actionneurs linéaires ou quart de tour à simple ou double effet. Les signaux venant des capteurs (p. ex. débit, pression, température, etc.) sont traités par le régulateur de process ajouté en option et réglés sur le maximum en fonction du signal de consigne. GEMÜ 1436 cPos dispose d'un boîtier robuste avec un clavier de contrôle protégé et un afficheur LC. Il est ainsi possible d'adapter individuellement le produit à des demandes de régulation complexes. L'équipement complémentaire proposé permet d'utiliser le régulateur directement dans des environnements de bus de terrain.
Type: 1436: Positionneur électropneumatique cPos
Bus de terrain: 000: Sans
Accessoire: Z: Accessoire
Fonction de commande: 3: Double effet
Version: SA01: Positionneur
Option: 00: Sans
Débit: 01: 150 l/min
Course capteur de déplacement: S01: Potentiomètre déporté, connecteur femelle M12 5 pôles
Avec un régulateur de process intégré en option, le positionneur électropneumatique digital GEMÜ 1436 cPos sert au contrôle de vannes à commande pneumatique avec des actionneurs linéaires ou quart de tour à simple ou double effet. Les signaux venant des capteurs (p. ex. débit, pression, température, etc.) sont traités par le régulateur de process ajouté en option et réglés sur le maximum en fonction du signal de consigne. GEMÜ 1436 cPos dispose d'un boîtier robuste avec un clavier de contrôle protégé et un afficheur LC. Il est ainsi possible d'adapter individuellement le produit à des demandes de régulation complexes. L'équipement complémentaire proposé permet d'utiliser le régulateur directement dans des environnements de bus de terrain.
Type: 1436: Positionneur électropneumatique cPos
Bus de terrain: 000: Sans
Accessoire: Z: Accessoire
Fonction de commande: 3: Double effet
Version: SA01: Positionneur
Option: 00: Sans
Débit: 01: 150 l/min
Course capteur de déplacement: S01: Potentiomètre déporté, connecteur femelle M12 5 pôles
Numéro d'article: 88269286 1436000Z3SA010001S01
The digital electro-pneumatic positioner has an optional integrated process controller to control pneumatically operated process valves with single acting or double acting linear or quarter turn actuators. When using the optional process controller, the signals from the sensors (e.g. flow, level, pressure, temperature) are detected and the media adjusted according to the specified set value. GEMÜ 1436 cPos has a robust aluminium housing with protected operating keys and an LCD display which allows the product to be individually adapted to complex control tasks. With additional equipment, the positioner can be used directly in fieldbus environments.
Type: 1436: Positioner, electro-pneumatic cPos
Fieldbus: 000: Without
Accessory: Z: Accessory
Action: 3: Double acting
Device version: SA01: Position controller
Option: 00: Without
Flow rate: 01: 150 l/min
Travel sensor version: S01: Remote potentiometer, M 12 connector, 5-pin, socket
The GEMÜ 1436 cPos digital electro-pneumatic positioner has an optional integrated process controller to control pneumatically operated process valves with single acting or double acting linear or quarter turn actuators. When using the optional process controller, the signals from the sensors (e.g. flow, level, pressure, temperature) are detected and the media adjusted according to the specified set value. GEMÜ 1436 cPos has a robust aluminium housing with protected operating keys and an LCD display which allows the product to be individually adapted to complex control tasks. With additional equipment, the positioner can be used directly in fieldbus environments.
Type: 1436: Positioner, electro-pneumatic cPos
Fieldbus: 000: Without
Accessory: Z: Accessory
Action: 3: Double acting
Device version: SA01: Position controller
Option: 00: Without
Flow rate: 01: 150 l/min
Travel sensor version: S01: Remote potentiometer, M 12 connector, 5-pin, socket
Item number: 88269286 1436000Z3SA010001S01
Les textes de l'appel d'offres ont été copiés dans le presse-papiers.