Raccord union à souder bout à bout (IR) en emboîture - DIN
Matériau du corps de vanne
20
PVDF
Matériau d'étanchéité
4
FPM
Cet article est répertorié comme bien à double usage conformément au règlement EU 2021/821 sous la liste de contrôle No. 2B350g. Si ces biens sont fournis à des pays en dehors de l'UE, les restrictions d'exportation correspondantes s'appliquent.
Le réducteur de pression GEMÜ N182 garantit une pression de sortie constante dans les installations industrielles, en utilisant la pression différentielle. Lorsque la pression augmente côté sortie, la force du ressort est plus faible et la vanne se ferme en soulevant le ressort. La pression est réduite jusqu'à l'équilibre entre la force du ressort et la pression de sortie. Lorsque la pression baisse, la vanne s'ouvre pendant que la force du ressort s'exerce sur la surface de la membrane via le by-pass.
La pression de sortie peut être lue sur un manomètre protégé par membrane et la force du ressort peut être réglée selon les besoins à l'aide d'une vis de réglage.
La pression de service peut être facilement réglée à l'aide d'une vis de réglage, et sécurisée avec l'écrou d'arrêt intégré. Au besoin, il est possible de plomber le réglage effectué
La conception du corps de vanne favorise une bonne valeur de débit
Les écarts de régulation sont minimisés par la grande surface de commande et le ressort hélicoïdal
L'actionneur est hermétiquement séparé du fluide
Le réducteur de pression GEMÜ N182 garantit une pression de sortie constante dans les installations industrielles, en utilisant la pression différentielle. Lorsque la pression augmente côté sortie, la force du ressort est plus faible et la vanne se ferme en soulevant le ressort. La pression est réduite jusqu'à l'équilibre entre la force du ressort et la pression de sortie. Lorsque la pression baisse, la vanne s'ouvre pendant que la force du ressort s'exerce sur la surface de la membrane via le by-pass. La pression de sortie peut être lue sur un manomètre protégé par membrane et la force du ressort peut être réglée selon les besoins à l'aide d'une vis de réglage.
Type: N182: Réducteur de pression
DN: 25: DN 25
Forme du corps: D: Modèle en coupe
Type de raccordement: 78: Raccord union à souder bout à bout (IR) en emboîture - DIN
Matériau du corps de vanne: 20: PVDF
Matériau d'étanchéité: 4: FPM
Le réducteur de pression GEMÜ N182 garantit une pression de sortie constante dans les installations industrielles, en utilisant la pression différentielle. Lorsque la pression augmente côté sortie, la force du ressort est plus faible et la vanne se ferme en soulevant le ressort. La pression est réduite jusqu'à l'équilibre entre la force du ressort et la pression de sortie. Lorsque la pression baisse, la vanne s'ouvre pendant que la force du ressort s'exerce sur la surface de la membrane via le by-pass. La pression de sortie peut être lue sur un manomètre protégé par membrane et la force du ressort peut être réglée selon les besoins à l'aide d'une vis de réglage.
Type: N182: Réducteur de pression
DN: 25: DN 25
Forme du corps: D: Modèle en coupe
Type de raccordement: 78: Raccord union à souder bout à bout (IR) en emboîture - DIN
Matériau du corps de vanne: 20: PVDF
Matériau d'étanchéité: 4: FPM
Numéro d'article: 88688963 N182 25D7820 4
The GEMÜ N182 pressure reducer ensures that a constant outlet pressure is maintained in process plants by utilizing the pressure differential. If the pressure increases on the outlet side, the spring force is lower and the spring is raised, closing the valve. The pressure is reduced until the spring force and the outlet pressure are the same. If the pressure falls, the spring force presses against the diaphragm surface via the control aperture, opening the valve. Depending on requirements, the outlet pressure can be read off a diaphragm-protected pressure gauge and the spring force adjusted using a set screw.
Type: N182: Pressure reducer
DN: 25: DN 25
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 78: Union ends with DIN insert (for IR butt welding)
Valve body material: 20: PVDF
Seal material: 4: FPM
The GEMÜ N182 pressure reducer ensures that a constant outlet pressure is maintained in process plants by utilizing the pressure differential. If the pressure increases on the outlet side, the spring force is lower and the spring is raised, closing the valve. The pressure is reduced until the spring force and the outlet pressure are the same. If the pressure falls, the spring force presses against the diaphragm surface via the control aperture, opening the valve. Depending on requirements, the outlet pressure can be read off a diaphragm-protected pressure gauge and the spring force adjusted using a set screw.
Type: N182: Pressure reducer
DN: 25: DN 25
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 78: Union ends with DIN insert (for IR butt welding)
Valve body material: 20: PVDF
Seal material: 4: FPM
Item number: 88688963 N182 25D7820 4
Les textes de l'appel d'offres ont été copiés dans le presse-papiers.