Type: 9615: Actionneur plastique, pneumatique
Taille de membrane: 10: Taille de membrane 10
Forme de corps: D: pour corps 2 voies
Fonction de commande: 2: Normalement ouverte (NO)
Type d'actionneur: 1/N: Taille d'actionneur 1/N
Type d'exécution: 0104: Pièces en contact avec le fluide nettoyées pour fluides ultra purs et emballées dans un sachet plastique
Type: 9615: Actionneur plastique, pneumatique
Taille de membrane: 10: Taille de membrane 10
Forme de corps: D: pour corps 2 voies
Fonction de commande: 2: Normalement ouverte (NO)
Type d'actionneur: 1/N: Taille d'actionneur 1/N
Type d'exécution: 0104: Pièces en contact avec le fluide nettoyées pour fluides ultra purs et emballées dans un sachet plastique
Numéro d'article: 88508802 9615 10D 21/N 0104
Type: 9615: Plastic operator
Diaphragm size: 10: Diaphragm size 10
Actuator use: D: 2/2-way body
Control function: 2: Normally open (NO)
Actuator version: 1/N: Actuator size 1/N
Type of design: 0104: Media wetted parts cleaned for high purity media and packed in plastic bag
Type: 9615: Plastic operator
Diaphragm size: 10: Diaphragm size 10
Actuator use: D: 2/2-way body
Control function: 2: Normally open (NO)
Actuator version: 1/N: Actuator size 1/N
Type of design: 0104: Media wetted parts cleaned for high purity media and packed in plastic bag
Item number: 88508802 9615 10D 21/N 0104
The tender texts have been copied to the clipboard