Type: 9687: Actionneur plastique, pneumatique
Taille de membrane: 80: Taille de membrane 80
Forme de corps: Z: Pour corps de forme B, D, M et T
Fonction de commande: 1: Normalement fermée (NF)
Type d'actionneur: 6A2: Taille d'actionneur 6A2
Type: 9687: Actionneur plastique, pneumatique
Taille de membrane: 80: Taille de membrane 80
Forme de corps: Z: Pour corps de forme B, D, M et T
Fonction de commande: 1: Normalement fermée (NF)
Type d'actionneur: 6A2: Taille d'actionneur 6A2
Numéro d'article: 88231435 9687 80Z 16A2
Type: 9687: Plastic operator
Diaphragm size: 80: Diaphragm size 80
Actuator use: Z: For Body Configuration B,D, M and T
Control function: 1: Normally closed (NC)
Actuator version: 6A2: Actuator size 6A2
Type: 9687: Plastic operator
Diaphragm size: 80: Diaphragm size 80
Actuator use: Z: For Body Configuration B,D, M and T
Control function: 1: Normally closed (NC)
Actuator version: 6A2: Actuator size 6A2
Item number: 88231435 9687 80Z 16A2
The tender texts have been copied to the clipboard