8253 15D3112 22 24 DC

Magnetventil, zwangsgesteuert

Artikelnummer: 88469693
Beschreibung
Typ 8253 , Magnetventil, zwangsgesteuert
DN 15 DN 15
Gehäuseform D Zweiwege-Durchgangskörper, Zweiwege-Durchgangskörper
Anschlussart 31 NPT Innengewinde, NPT Innengewinde
Werkstoff Ventilkörper 12 CW617N (Messing), CW617N (Messing)
Dichtwerkstoff 2 NBR, NBR
Steuerfunktion 2 stromlos geöffnet (NO), stromlos geöffnet (NO)
Spannung 24 24 V, 24 V
Frequenz DC DC, DC

Das elektromagnetisch betätigte 2/2-Wege-Magnetventil GEMÜ 8253 mit Zwangsanhebung besitzt einen Ventilkörper aus Messing oder Edelstahl. Alle mit dem Medium in Berührung kommenden Teile bestehen aus NBR, FPM, EPDM, Messing bzw. PVDF oder Edelstahl. Das Ventil eignet sich für neutrale Medien wie Luft, Wasser und Öle.

  • Ventil arbeitet ohne Mindestdruckdifferenz
  • Hoher Durchflusswert
  • Weiches Schließverhalten
  • Für Vakuumanwendungen geeignet
  • Einfacher und werkzeugloser Magnetwechsel (Click-on®)
  • NPT-Gewinde verfügbar
  • Explosionsgeschützte Magnete nach ATEX lieferbar (optional)
  • CSA Zulassung verfügbar