Type: 532: Vanne à clapet à siège droit, commande pneumatique, actionneur à piston en aluminium
DN: 15: DN 15
Désignation du kit: SKV: Pièces d'usure vanne entière
Étanchéité du siège: 5G: PTFE, renforcé à la fibre de verre
Fonction de commande: 1: Normalement fermée (NF)
Type d'actionneur: 1+4: Taille d'actionneur 1 et taille d'actionneur 4
Type d'exécution: 2017: Joint de l'axe FKM-PTFE, composants de l'actionneur adaptés à des températures ambiantes élevées
Type: 532: Vanne à clapet à siège droit, commande pneumatique, actionneur à piston en aluminium
DN: 15: DN 15
Désignation du kit: SKV: Pièces d'usure vanne entière
Étanchéité du siège: 5G: PTFE, renforcé à la fibre de verre
Fonction de commande: 1: Normalement fermée (NF)
Type d'actionneur: 1+4: Taille d'actionneur 1 et taille d'actionneur 4
Type d'exécution: 2017: Joint de l'axe FKM-PTFE, composants de l'actionneur adaptés à des températures ambiantes élevées
Numéro d'article: 88625084 532 15SKV 5G11+4 2017
Type: 532: Globe valve, pneumatically operated, aluminium piston actuator
DN: 15: DN 15
Kit designation: SKV: Wearing parts valve assembly
Seat seal: 5G: PTFE, glass fibre reinforced
Control function: 1: Normally closed (NC)
Operator version: 1+4: Operator size 1 and operator size 4
Execution type: 2017: Spindle seal FKM-PTFE, actuator components suitable for high ambient temperatures.