The GEMÜ D488 Victoria soft-seated butterfly valve is motorized. Various metal or plastic on/off or control actuators are available. The butterfly valve is available in nominal sizes DN 25 to 1600, in the standardized installation lengths: ISO 5752/20 | EN 558-1/20 | API 609 category A (DIN 3202 K1) available in wafer, lug and U section body versions.
Available in large nominal sizes
Bubble tight sealing, in accordance with EN 12266-1/P12, leak rate A
Special materials for disc, seal and valve body
Vulcanizable liner
Abrasion-resistant version possible
Die weichdichtende, zentrische Absperrklappe wird elektromotorisch betätigt. Es stehen verschiedene Antriebe aus Metall oder Kunststoff in Auf/Zu- oder Regelausführung zur Auswahl. Die Absperrklappe ist in den Nennweiten DN 25 bis 1600 in genormten Einbaulängen: ISO 5752/20 | EN 558-1/20 | API 609 Kategorie A (DIN 3202 K1) und in den Gehäusevarianten Wafer, Lug und U-Sektion verfügbar.
Typ: Absperrklappe, elektromotorisch betätigt
DN: 40: DN 40
Gehäuseform: W: Zwischenflansch-Ausführung (Wafer), Baulänge FTF EN 558 Reihe 20
Betriebsdruck: 3: 16 bar
Anschlussart: 3: PN 16 / Flansch EN 1092, Baulänge FTF EN 558 Reihe 20
Gehäusewerkstoff: 4: ASTM A351, CF8M
Werkstoff Scheibe: A: 1.4408
Werkstoff Welle: 1: AISI 420 / 1.4021
Werkstoff Absperrdichtung: S: Silikon (MVQ)
Manschetten-Fixierung: B: Sitzring im Gehäuse eingeklebt
Spannung/Frequenz: U5: 24 - 240 V AC 24 - 135 V DC für Model 20, 35, 55, 85, 140, 300
Regelmodul: AE: AUF/ZU Antrieb, 2 zusätzliche potentialfreie Endlagenschalter, Class A (EN15714-2)
Antriebsausführung: J4C35: Antrieb, elektromotorisch, Stellzeit 9s, Drehmoment 35Nm, J+J, Typ J4 Heizung, IP67
Die weichdichtende, zentrische Absperrklappe GEMÜ D488 Victoria wird elektromotorisch betätigt. Es stehen verschiedene Antriebe aus Metall oder Kunststoff in Auf/Zu- oder Regelausführung zur Auswahl. Die Absperrklappe ist in den Nennweiten DN 25 bis 1600 in genormten Einbaulängen: ISO 5752/20 | EN 558-1/20 | API 609 Kategorie A (DIN 3202 K1) und in den Gehäusevarianten Wafer, Lug und U-Sektion verfügbar.
Typ: D488: Absperrklappe, elektromotorisch betätigt
DN: 40: DN 40
Gehäuseform: W: Zwischenflansch-Ausführung (Wafer), Baulänge FTF EN 558 Reihe 20
Betriebsdruck: 3: 16 bar
Anschlussart: 3: PN 16 / Flansch EN 1092, Baulänge FTF EN 558 Reihe 20
Gehäusewerkstoff: 4: ASTM A351, CF8M
Werkstoff Scheibe: A: 1.4408
Werkstoff Welle: 1: AISI 420 / 1.4021
Werkstoff Absperrdichtung: S: Silikon (MVQ)
Manschetten-Fixierung: B: Sitzring im Gehäuse eingeklebt
Spannung/Frequenz: U5: 24 - 240 V AC 24 - 135 V DC für Model 20, 35, 55, 85, 140, 300
Regelmodul: AE: AUF/ZU Antrieb, 2 zusätzliche potentialfreie Endlagenschalter, Class A (EN15714-2)
Antriebsausführung: J4C35: Antrieb, elektromotorisch, Stellzeit 9s, Drehmoment 35Nm, J+J, Typ J4 Heizung, IP67
Artikelnummer: 88750224 D488 40W334A1SBU5 AEJ4C35
The GEMÜ D488 Victoria soft-seated butterfly valve is motorized. Various metal or plastic on/off or control actuators are available. The butterfly valve is available in nominal sizes DN 25 to 1600, in the standardized installation lengths: ISO 5752/20 | EN 558-1/20 | API 609 category A (DIN 3202 K1) available in wafer, lug and U section body versions.
Type: D488: Butterfly valve, motorized
DN: 40: DN 40
Body configuration: W: Intermediate flange version (Wafer), length FTF EN 558 series 20
Operating pressure: 3: 16 bar
Connection type: 3: PN 16 / Flange EN 1092, FTF EN 558 series 20
Body material: 4: ASTM A351, CF8M
Disc material: A: 1.4408
Shaft material: 1: AISI 420 / 1.4021
Liner material: S: Silicone (MVQ)
Liner fixing: B: Seat bonded into body
Voltage/Frequency: U5: 24 - 240 V AC 24 - 135 V DC for model 20, 35, 55, 85, 140, 300
Control module: AE: OPEN/CLOSE control, 2 additional potential-free limit switches, class A (EN15714-2)
Actuator version: J4C35: Actuator, motorized, operating time 9s, torque 35Nm, J+J, type J4 heating, IP67
The GEMÜ D488 Victoria soft-seated butterfly valve is motorized. Various metal or plastic on/off or control actuators are available. The butterfly valve is available in nominal sizes DN 25 to 1600, in the standardized installation lengths: ISO 5752/20 | EN 558-1/20 | API 609 category A (DIN 3202 K1) available in wafer, lug and U section body versions.
Type: D488: Butterfly valve, motorized
DN: 40: DN 40
Body configuration: W: Intermediate flange version (Wafer), length FTF EN 558 series 20
Operating pressure: 3: 16 bar
Connection type: 3: PN 16 / Flange EN 1092, FTF EN 558 series 20
Body material: 4: ASTM A351, CF8M
Disc material: A: 1.4408
Shaft material: 1: AISI 420 / 1.4021
Liner material: S: Silicone (MVQ)
Liner fixing: B: Seat bonded into body
Voltage/Frequency: U5: 24 - 240 V AC 24 - 135 V DC for model 20, 35, 55, 85, 140, 300
Control module: AE: OPEN/CLOSE control, 2 additional potential-free limit switches, class A (EN15714-2)
Actuator version: J4C35: Actuator, motorized, operating time 9s, torque 35Nm, J+J, type J4 heating, IP67
Item number: 88750224 D488 40W334A1SBU5 AEJ4C35
La vanne papillon à axe centré et à étanchéité compressible GEMÜ D488 Victoria est à commande motorisée. Différents actionneurs en métal ou en plastique sont proposés en version Tout ou Rien ou Régulation. La vanne papillon est disponible dans les diamètres nominaux DN 25 à 1600 et avec les valeurs d'encombrement normalisées : ISO 5752/20 | EN 558-1/20 | API 609 catégorie A (DIN 3202 K1) et dans les versions de corps annulaire, à oreilles taraudées et section en U.
Type: D488: Vanne papillon, commande électrique
DN: 40: Diamètre nominal 40
Forme du corps: W: Version annulaire (Wafer), encombrement FTF EN 558 série 20
Pression de service: 3: 16 bar
Type de raccordement: 3: EN 1092 PN 16
Matériau du corps: 4: ASTM A351, CF8M
Matériau du disque: A: 1.4408
Matériau de l'axe: 1: AISI 420 / 1.4021
Matériau du joint d'étanchéité: S: Silicone (MVQ)
Fixation de la manchette: B: Siège collé dans le corps
Tension/Fréquence: U5: 24 - 240 V AC 24 - 135 V DC pour modèles 20, 35, 55, 85, 140, 300
Module de régulation: AE: Commande OUVERT/FERMÉ, 2 contacts de fin de course à potentiel nul supplémentaires, Class A (EN15714-2)
Type d'actionneur: J4C35: Actionneur, motorisé, temps de manœuvre 9s, couple 35Nm, J+J, type J4 chauffage, IP67
La vanne papillon à axe centré et à étanchéité compressible GEMÜ D488 Victoria est à commande motorisée. Différents actionneurs en métal ou en plastique sont proposés en version Tout ou Rien ou Régulation. La vanne papillon est disponible dans les diamètres nominaux DN 25 à 1600 et avec les valeurs d'encombrement normalisées : ISO 5752/20 | EN 558-1/20 | API 609 catégorie A (DIN 3202 K1) et dans les versions de corps annulaire, à oreilles taraudées et section en U.
Type: D488: Vanne papillon, commande électrique
DN: 40: Diamètre nominal 40
Forme du corps: W: Version annulaire (Wafer), encombrement FTF EN 558 série 20
Pression de service: 3: 16 bar
Type de raccordement: 3: EN 1092 PN 16
Matériau du corps: 4: ASTM A351, CF8M
Matériau du disque: A: 1.4408
Matériau de l'axe: 1: AISI 420 / 1.4021
Matériau du joint d'étanchéité: S: Silicone (MVQ)
Fixation de la manchette: B: Siège collé dans le corps
Tension/Fréquence: U5: 24 - 240 V AC 24 - 135 V DC pour modèles 20, 35, 55, 85, 140, 300
Module de régulation: AE: Commande OUVERT/FERMÉ, 2 contacts de fin de course à potentiel nul supplémentaires, Class A (EN15714-2)
Type d'actionneur: J4C35: Actionneur, motorisé, temps de manœuvre 9s, couple 35Nm, J+J, type J4 chauffage, IP67
Numéro d'article: 88750224 D488 40W334A1SBU5 AEJ4C35
The tender texts have been copied to the clipboard