D488 40W334A1SBU5 AEJ4C35

Vanne papillon, motorisé

Numéro d'article: 88750224
Description
Type D488 Vanne papillon, commande électrique
DN 40 Diamètre nominal 40
Forme du corps W Version annulaire (Wafer), encombrement FTF EN 558 série 20
Pression de service 3 16 bar
Type de raccordement 3 EN 1092 PN 16
Matériau du corps 4 ASTM A351, CF8M
Matériau du disque A 1.4408
Matériau de l'axe 1 AISI 420 / 1.4021
Matériau du joint d'étanchéité S Silicone (MVQ)
Fixation de la manchette B Siège collé dans le corps
Tension/Fréquence U5 24 - 240 V AC 24 - 135 V DC pour modèles 20, 35, 55, 85, 140, 300
Module de régulation AE Commande OUVERT/FERMÉ, 2 contacts de fin de course à potentiel nul supplémentaires, Class A (EN15714-2)
Type d'actionneur J4C35 Actionneur, motorisé, temps de manœuvre 9s, couple 35Nm, J+J, type J4 chauffage, IP67

La vanne papillon à axe centré et à étanchéité compressible GEMÜ D488 Victoria est à commande motorisée. Différents actionneurs en métal ou en plastique sont proposés en version Tout ou Rien ou Régulation. La vanne papillon est disponible dans les diamètres nominaux DN 25 à 1600 et avec les valeurs d'encombrement normalisées : ISO 5752/20 | EN 558-1/20 | API 609 catégorie A (DIN 3202 K1) et dans les versions de corps annulaire, à oreilles taraudées et section en U.

  • Disponible en gros diamètres
  • Étanchéité sans gouttes ni bulles selon EN 12266-1/P12, taux de fuite A
  • Matériaux spéciaux pour papillon, joint et corps de vanne papillon
  • Manchette vulcanisable
  • Version résistante à l'abrasion possible