Das Druckhalteventil GEMÜ N186 sichert in verfahrenstechnischen Anlagen den konstanten Gegendruck. Steigt der Eingangsdruck über den voreingestellten Wert, wird die Membran gegen die Federkraft angehoben. Das Ventil öffnet und der überschüssige Druck kann in die Abgangsleitung entweichen. Lässt der Druck auf der Eingangsseite nach, schließt das Ventil, indem die Federkraft die Membran auf den Dichtsitz drückt. Die Federkraft kann mittels einer Stellschraube je nach Bedarf eingestellt und mit der Kontermutter gesichert werden.
Der Arbeitsdruck kann ganz leicht mit einer Stellschraube eingestellt und mit der integrierten Kontermutter gesichert werden. Bei Bedarf ist es möglich die getätigte Einstellung zu verplomben
Die strömungsgünstige Gestaltung des Ventilkörpers sorgt für gute Durchflusswerte
Regelabweichungen werden durch die große Steuerfläche und die Spiralfeder minimiert
Der Stellantrieb ist vom Medium hermetisch getrennt
Das Druckhalteventil GEMÜ N186 sichert in verfahrenstechnischen Anlagen den konstanten Gegendruck. Steigt der Eingangsdruck über den voreingestellten Wert, wird die Membran gegen die Federkraft angehoben. Das Ventil öffnet und der überschüssige Druck kann in die Abgangsleitung entweichen. Lässt der Druck auf der Eingangsseite nach, schließt das Ventil, indem die Federkraft die Membran auf den Dichtsitz drückt. Die Federkraft kann mittels einer Stellschraube je nach Bedarf eingestellt und mit der Kontermutter gesichert werden.
Typ: Druckhalteventil
DN: 25: DN 25
Gehäuseform: D: Zweiwege-Durchgangskörper
Anschlussart: 78: Armaturenverschraubung mit Einlegeteil DIN (IR-Stumpfschweißen)
Werkstoff Ventilkörper: B5: PP-B, grau
Dichtwerkstoff: 52: PTFE/EPDM
Das Druckhalteventil GEMÜ N186 sichert in verfahrenstechnischen Anlagen den konstanten Gegendruck. Steigt der Eingangsdruck über den voreingestellten Wert, wird die Membran gegen die Federkraft angehoben. Das Ventil öffnet und der überschüssige Druck kann in die Abgangsleitung entweichen. Lässt der Druck auf der Eingangsseite nach, schließt das Ventil, indem die Federkraft die Membran auf den Dichtsitz drückt. Die Federkraft kann mittels einer Stellschraube je nach Bedarf eingestellt und mit der Kontermutter gesichert werden.
Typ: N186: Druckhalteventil
DN: 25: DN 25
Gehäuseform: D: Zweiwege-Durchgangskörper
Anschlussart: 78: Armaturenverschraubung mit Einlegeteil DIN (IR-Stumpfschweißen)
Werkstoff Ventilkörper: B5: PP-B, grau
Dichtwerkstoff: 52: PTFE/EPDM
Artikelnummer: 88543125 N186 25D78B552
The GEMÜ N186 pressure retaining valve ensures a constant back pressure in process plants. If the inlet pressure rises above a preset value, the diaphragm is raised against the spring force. The valve opens and the excess pressure can escape into the outlet line. If the pressure on the inlet side is reduced, the spring force pushes the diaphragm against the seal seat, closing the valve. Depending on requirements, the spring force can be adjusted using a set screw and secured with the lock nut.
Type: N186: Pressure retaining valve
DN: 25: DN 25
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 78: Union ends with DIN insert (for IR butt welding)
Valve body material: B5: PP-B, grey
Seal material: 52: PTFE/EPDM
The GEMÜ N186 pressure retaining valve ensures a constant back pressure in process plants. If the inlet pressure rises above a preset value, the diaphragm is raised against the spring force. The valve opens and the excess pressure can escape into the outlet line. If the pressure on the inlet side is reduced, the spring force pushes the diaphragm against the seal seat, closing the valve. Depending on requirements, the spring force can be adjusted using a set screw and secured with the lock nut.
Type: N186: Pressure retaining valve
DN: 25: DN 25
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 78: Union ends with DIN insert (for IR butt welding)
Valve body material: B5: PP-B, grey
Seal material: 52: PTFE/EPDM
Item number: 88543125 N186 25D78B552
Le régulateur de pression GEMÜ N186 garantit une contre-pression constante dans les installations industrielles. Lorsque la pression d'entrée dépasse la valeur définie, la membrane est soulevée contre la force du ressort. La vanne s'ouvre et la pression excédentaire peut s'échapper par la conduite de sortie. Lorsque la pression diminue côté entrée, la vanne se ferme et la force du ressort presse la membrane sur le siège d'étanchéité. La force du ressort peut être réglée selon les besoins à l'aide d'une vis de réglage, et sécurisée à l'aide de l'écrou d'arrêt.
Type: N186: Druckhalteventil
DN: 25: DN 25
Forme du corps: D: Modèle en coupe
Type de raccordement: 78: Raccord union à souder bout à bout (IR) en emboîture - DIN
Matériau du corps de vanne: B5: PP-B, gris
Matériau d'étanchéité: 52: PTFE/EPDM
Le régulateur de pression GEMÜ N186 garantit une contre-pression constante dans les installations industrielles. Lorsque la pression d'entrée dépasse la valeur définie, la membrane est soulevée contre la force du ressort. La vanne s'ouvre et la pression excédentaire peut s'échapper par la conduite de sortie. Lorsque la pression diminue côté entrée, la vanne se ferme et la force du ressort presse la membrane sur le siège d'étanchéité. La force du ressort peut être réglée selon les besoins à l'aide d'une vis de réglage, et sécurisée à l'aide de l'écrou d'arrêt.
Type: N186: Druckhalteventil
DN: 25: DN 25
Forme du corps: D: Modèle en coupe
Type de raccordement: 78: Raccord union à souder bout à bout (IR) en emboîture - DIN
Matériau du corps de vanne: B5: PP-B, gris
Matériau d'étanchéité: 52: PTFE/EPDM
Numéro d'article: 88543125 N186 25D78B552
Die Ausschreibungstexte wurden in die Zwischenablage kopiert