Typ: Geradsitzventil, pneumatisch betätigt, Aluminium-Kolbenantrieb
DN: 25: DN 25
Set-Bezeichnung: SKS: Verschleißteile Ventil komplett mit Spindel komplett
Werkstoff Ventilkörper: 8: EN-GJL-250 (GG 25)
Sitzdichtung: 5: PTFE
Steuerfunktion: 1: In Ruhestellung geschlossen (NC)
Antriebsausführung: 1+4: Antriebsgröße 1 und Antriebsgröße 4
Typ: 512: Geradsitzventil, pneumatisch betätigt, Aluminium-Kolbenantrieb
DN: 25: DN 25
Set-Bezeichnung: SKS: Verschleißteile Ventil komplett mit Spindel komplett
Werkstoff Ventilkörper: 8: EN-GJL-250 (GG 25)
Sitzdichtung: 5: PTFE
Steuerfunktion: 1: In Ruhestellung geschlossen (NC)
Antriebsausführung: 1+4: Antriebsgröße 1 und Antriebsgröße 4
Artikelnummer: 88252793 512 25SKS 8 511+4
Type: 512: Globe valve, pneumatically operated, aluminium piston actuator
DN: 25: DN 25
Kit designation: SKS: Wearing parts valve assembly with spindle assembly
Valve body material: 8: EN-GJL-250 (GG-25)
Seat: 5: PTFE
Control function: 1: Normally closed (NC)
Operator version: 1+4: Operator size 1 and operator size 4
Type: 512: Globe valve, pneumatically operated, aluminium piston actuator
DN: 25: DN 25
Kit designation: SKS: Wearing parts valve assembly with spindle assembly
Valve body material: 8: EN-GJL-250 (GG-25)
Seat: 5: PTFE
Control function: 1: Normally closed (NC)
Operator version: 1+4: Operator size 1 and operator size 4
Item number: 88252793 512 25SKS 8 511+4
The tender texts have been copied to the clipboard