The GEMÜ 1035 union end can be used for GEMÜ plastic valves and flowmeters and is available in various materials (PVC-U, PP, PVDF) and nominal sizes (DN 10 to 100).
High impact resistant, robust material for safe operation
Physiologically harmless
Time saving due to quick and easy assembly and dismantling of valves and flowmeters in the pipeline
Compact design
Die Armaturenverschraubung ist einsetzbar für GEMÜ Kunststoffarmaturen und ist in verschiedenen Werkstoffen (PVC-U, PP, PVDF) und Nennweiten (DN 10 bis 100) verfügbar.
Typ: Armaturenverschraubung
DN: 65: DN 65
Form: D: Durchgang
Anschlussart: 71: Armaturenverschraubung mit Einlegeteil DIN (Stumpfschweißen)
Werkstoff: 5: PP, grau
Dichtungswerkstoff: 14: EPDM, O-Ring
Ausführungsart: 1094: Einlegeteil kurz, Werkstoff PE, PN 10, (Stumpfschweißen)
Die Armaturenverschraubung GEMÜ 1035 ist einsetzbar für GEMÜ Kunststoffarmaturen und ist in verschiedenen Werkstoffen (PVC-U, PP, PVDF) und Nennweiten (DN 10 bis 100) verfügbar.
Typ: 1035: Armaturenverschraubung
DN: 65: DN 65
Form: D: Durchgang
Anschlussart: 71: Armaturenverschraubung mit Einlegeteil DIN (Stumpfschweißen)
Werkstoff: 5: PP, grau
Dichtungswerkstoff: 14: EPDM, O-Ring
Ausführungsart: 1094: Einlegeteil kurz, Werkstoff PE, PN 10, (Stumpfschweißen)
Artikelnummer: 88083791 1035 65D71 514 1094
The union end can be used for GEMÜ plastic valves and flowmeters and is available in various materials (PVC-U, PP, PVDF) and nominal sizes (DN 10 to 100).
Type: 1035: Union ends
DN: 65: DN 65, d 75
Form: D: Straight through
Connection type: 71: Union ends with DIN insert (for butt welding), only in material PE, only in conjunction with K number 1094
Material: 5: PP, grey
Seal material: 14: O-ring, EPDM
Execution type: 1094: Short insert, material PE, PN 10, (butt welding)
The GEMÜ 1035 union end can be used for GEMÜ plastic valves and flowmeters and is available in various materials (PVC-U, PP, PVDF) and nominal sizes (DN 10 to 100).
Type: 1035: Union ends
DN: 65: DN 65, d 75
Form: D: Straight through
Connection type: 71: Union ends with DIN insert (for butt welding), only in material PE, only in conjunction with K number 1094
Material: 5: PP, grey
Seal material: 14: O-ring, EPDM
Execution type: 1094: Short insert, material PE, PN 10, (butt welding)
Item number: 88083791 1035 65D71 514 1094
The tender texts have been copied to the clipboard