The GEMÜ B56 3-piece 2/2-way metal ball valve is motorized. It has a plastic actuator housing. A manual override and an optical position indicator are integrated as standard. The seat seal is made of PTFE.
High flow rate
Full-flow bore
Compact design
ATEX version available as an option
Der einteilige 2/2-Wege-Kugelhahn aus Metall wird elektromotorisch betätigt. Er verfügt über ein Antriebsgehäuse aus Kunststoff. Eine Handnotbetätigung und eine optische Stellungsanzeige sind serienmäßig integriert. Die Sitzdichtung besteht aus PTFE.
Typ: Kugelhahn, Metall, elektrisch betätigt, einteilig, Kompaktflansch, wartungsarme Spindelabdichtung und ausblassichere Welle, mit Anti-Statik-Einheit
DN: 20: DN 20
Gehäuseform/Kugelform: D: Zweiwege-Durchgangskörper
Anschlussart: 68: Flansch EN 1092, PN 16/PN40, Form B DN 15 bis DN 80, Flansch EN 1092, PN 16, Form B nur DN 100
Werkstoff Kugelhahn: 37: 1.4408 / CF8M (Körper, Anschluss), 1.4401 / SS316 (Kugel, Welle)
Dichtwerkstoff: 5: PTFE
Spannung/Frequenz: C1: 24VDC
Regelmodul: AE: AUF/ZU Antrieb, 2 zusätzliche potentialfreie Endlagenschalter, Class A (EN15714-2)
Antriebsausführung: 3015: Antrieb, elektromotorisch, Stellzeit 11s, Drehmoment 15Nm, GEMUE, Größe 3 Anschluss-Spannung B1, C1
Der einteilige 2/2-Wege-Kugelhahn aus Metall GEMÜ B56 wird elektromotorisch betätigt. Er verfügt über ein Antriebsgehäuse aus Kunststoff. Eine Handnotbetätigung und eine optische Stellungsanzeige sind serienmäßig integriert. Die Sitzdichtung besteht aus PTFE.
Typ: B56: Kugelhahn, Metall, elektrisch betätigt, einteilig, Kompaktflansch, wartungsarme Spindelabdichtung und ausblassichere Welle, mit Anti-Statik-Einheit
DN: 20: DN 20
Gehäuseform/Kugelform: D: Zweiwege-Durchgangskörper
Anschlussart: 68: Flansch EN 1092, PN 16/PN40, Form B DN 15 bis DN 80, Flansch EN 1092, PN 16, Form B nur DN 100
Werkstoff Kugelhahn: 37: 1.4408 / CF8M (Körper, Anschluss), 1.4401 / SS316 (Kugel, Welle)
Dichtwerkstoff: 5: PTFE
Spannung/Frequenz: C1: 24VDC
Regelmodul: AE: AUF/ZU Antrieb, 2 zusätzliche potentialfreie Endlagenschalter, Class A (EN15714-2)
Antriebsausführung: 3015: Antrieb, elektromotorisch, Stellzeit 11s, Drehmoment 15Nm, GEMUE, Größe 3 Anschluss-Spannung B1, C1
Artikelnummer: 88870900 B56 20D6837 5C1 AE 3015
The 3-piece 2/2-way metal ball valve is motorized. It has a plastic actuator housing. A manual override and an optical position indicator are integrated as standard. The seat seal is made of PTFE.
Type: B56: Ball valve, metal, electrically operated, one-piece body, compact flange, low-maintenance spindle seal and blow-out-proof shaft, with anti-static unit
DN: 20: DN 20
Body/ball configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 68: Flange EN 1092, PN 16 / PN40, form B DN 15 to DN 80, flange EN 1092, PN 16, form B only DN 100
Ball valve material: 37: 1.4408 / CF8M (body, connection), 1.4401 / SS316 (ball, shaft)
Seal material: 5: PTFE
Voltage/Frequency: C1: 24VDC
Control module: AE: OPEN/CLOSE control, 2 additional potential-free limit switches, class A (EN15714-2)
Actuator version: 3015: Actuator, motorized, operating time 11s, torque 15Nm, GEMUE, size 3 supply voltage B1, C1
The GEMÜ B56 3-piece 2/2-way metal ball valve is motorized. It has a plastic actuator housing. A manual override and an optical position indicator are integrated as standard. The seat seal is made of PTFE.
Type: B56: Ball valve, metal, electrically operated, one-piece body, compact flange, low-maintenance spindle seal and blow-out-proof shaft, with anti-static unit
DN: 20: DN 20
Body/ball configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 68: Flange EN 1092, PN 16 / PN40, form B DN 15 to DN 80, flange EN 1092, PN 16, form B only DN 100
Ball valve material: 37: 1.4408 / CF8M (body, connection), 1.4401 / SS316 (ball, shaft)
Seal material: 5: PTFE
Voltage/Frequency: C1: 24VDC
Control module: AE: OPEN/CLOSE control, 2 additional potential-free limit switches, class A (EN15714-2)
Actuator version: 3015: Actuator, motorized, operating time 11s, torque 15Nm, GEMUE, size 3 supply voltage B1, C1
Item number: 88870900 B56 20D6837 5C1 AE 3015
The tender texts have been copied to the clipboard