The pneumatically operated GEMÜ 555 2/2-way angle seat globe valve is designed solely for gaseous media and steam. Due to the hermetic separation of the stainless steel piston actuator from the media wetted area by stainless steel bellows, the GEMÜ 555 is ideally suited to the isolation of pure steam. Valve plug and valve spindle are firmly welded to prevent dirt ingress.
Free from non-ferrous metals
Welded valve plug/valve spindle design to remove possible contamination areas
Stainless steel bellows as spindle seal for high operating temperatures
Batch traceability for all media-wetted components
Das pneumatisch betätigte 2/2-Wege-Schrägsitzventil ist ausschließlich für gasförmige Medien und Dampf konzipiert. Dank der hermetischen Abtrennung des Edelstahlkolbenantriebs zum medienberührenden Bereich durch einen Edelstahlfaltenbalg ist GEMÜ 555 bestens für die Absperrung von Reindampf geeignet. Zur Vermeidung von Schmutzkanten sind Ventilteller und Ventilspindel fest verschweißt.
Typ: Pharma-Schrägsitzventil, pneumatisch betätigt, Edelstahl-Kolbenantrieb, glasperlengestrahlt
DN: 25: DN 25
Gehäuseform: D: Zweiwege-Durchgangskörper
Anschlussart: 17: Stutzen EN 10357 Serie A / DIN 11866 Reihe A ehemals DIN 11850 Reihe 2
Werkstoff Ventilkörper: C2: 1.4435, Feinguss
Sitzdichtung: 5P: PTFE, USP_CL6_121
Steuerfunktion: 1: In Ruhestellung geschlossen (NC)
Antriebsausführung: 3G1: Antriebsgröße 3G1
Ausführungsart: 1904: Ra ≤ 0,8 μm (30 μinch) für medienberührte Oberflächen, gemäß DIN 11866 H3, innen mechanisch poliert
Oberfläche: 1904: Ra ≤ 0,8 μm (30 μinch) für medienberührte Oberflächen, gemäß DIN 11866 H3, innen mechanisch poliert
Sonderausführung: F: Sonderausführung mit Faltenbalg
CONEXO: C: integrierter RFID-Chip zur elektronischen Identifizierung und Rückverfolgbarkeit
Das pneumatisch betätigte 2/2-Wege-Schrägsitzventil GEMÜ 555 ist ausschließlich für gasförmige Medien und Dampf konzipiert. Dank der hermetischen Abtrennung des Edelstahlkolbenantriebs zum medienberührenden Bereich durch einen Edelstahlfaltenbalg ist GEMÜ 555 bestens für die Absperrung von Reindampf geeignet. Zur Vermeidung von Schmutzkanten sind Ventilteller und Ventilspindel fest verschweißt.
Typ: 555: Pharma-Schrägsitzventil, pneumatisch betätigt, Edelstahl-Kolbenantrieb, glasperlengestrahlt
DN: 25: DN 25
Gehäuseform: D: Zweiwege-Durchgangskörper
Anschlussart: 17: Stutzen EN 10357 Serie A / DIN 11866 Reihe A ehemals DIN 11850 Reihe 2
Werkstoff Ventilkörper: C2: 1.4435, Feinguss
Sitzdichtung: 5P: PTFE, USP_CL6_121
Steuerfunktion: 1: In Ruhestellung geschlossen (NC)
Antriebsausführung: 3G1: Antriebsgröße 3G1
Ausführungsart: 1904: Ra ≤ 0,8 μm (30 μinch) für medienberührte Oberflächen, gemäß DIN 11866 H3, innen mechanisch poliert
Oberfläche: 1904: Ra ≤ 0,8 μm (30 μinch) für medienberührte Oberflächen, gemäß DIN 11866 H3, innen mechanisch poliert
Sonderausführung: F: Sonderausführung mit Faltenbalg
CONEXO: C: integrierter RFID-Chip zur elektronischen Identifizierung und Rückverfolgbarkeit
Artikelnummer: 88619887 555 25D17C25P13G1 1904 F-C
The pneumatically operated 2/2-way angle seat globe valve is designed solely for gaseous media and steam. Due to the hermetic separation of the stainless steel piston actuator from the media wetted area by stainless steel bellows, the GEMÜ 555 is ideally suited to the isolation of pure steam. Valve plug and valve spindle are firmly welded to prevent dirt ingress.
Type: 555: Pharma angle seat globe valve, pneumatically operated, stainless steel piston actuator, glass bead blasted
DN: 25: DN 25
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 17: Spigot EN 10357 series A (formerly DIN 11850 series 2) / DIN 11866 series A
Valve body material: C2: 1.4435, investment casting
Seat: 5P: PTFE USP_CL6_121
Control function: 1: Normally closed (NC)
Actuator version: 3G1: Actuator size 3G1
Type of design: 1904: Internal
The pneumatically operated GEMÜ 555 2/2-way angle seat globe valve is designed solely for gaseous media and steam. Due to the hermetic separation of the stainless steel piston actuator from the media wetted area by stainless steel bellows, the GEMÜ 555 is ideally suited to the isolation of pure steam. Valve plug and valve spindle are firmly welded to prevent dirt ingress.
Type: 555: Pharma angle seat globe valve, pneumatically operated, stainless steel piston actuator, glass bead blasted
DN: 25: DN 25
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 17: Spigot EN 10357 series A (formerly DIN 11850 series 2) / DIN 11866 series A
Valve body material: C2: 1.4435, investment casting
Seat: 5P: PTFE USP_CL6_121
Control function: 1: Normally closed (NC)
Actuator version: 3G1: Actuator size 3G1
Type of design: 1904: Internal
The tender texts have been copied to the clipboard