The GEMÜ 565 2/2-way globe control valve has a stainless steel piston actuator and is pneumatically operated. All actuator parts are made from stainless steel (except seals). It is available with a Normally Closed control function (NC). PVC-U and PVDF are available as valve body materials. The control valve can only be operated with an electro-pneumatic positioner or process controller. Direct or remote mounting of a positioner (GEMÜ 1434, 1435, 1436) is required.
Suitable for inert, corrosive, liquid and gaseous media
Hermetic separation between medium and actuator
Das 2/2-Wege-Geradsitz-Regelventil verfügt über einen Edelstahl-Kolbenantrieb und wird pneumatisch betätigt. Alle Antriebsteile sind aus Edelstahl (ausgenommen Dichtelemente). Als Steuerfunktion steht „Federkraft geschlossen“ (NC) zur Verfügung. Als Ventilkörperwerkstoff stehen PVC-U und PVDF zur Auswahl. Das Regelventil kann nur mit einem elektropneumatischen Stellungs- oder Prozessregler betrieben werden. Der direkte oder externe Anbau eines Reglers (GEMÜ 1434, 1435, 1436) ist erforderlich.
Typ: Regelventil, pneumatisch betätigt
DN: 3: DN 3
Gehäuseform: D: Zweiwege-Durchgangskörper
Anschlussart: 1: Gewindemuffe DIN ISO 228
Werkstoff Ventilkörper: 20: PVDF
Dichtwerkstoff: 4: FPM
Regelkurve: D: Regelkegel, linear
Kv-Wert: 100: 100 l/h
Steuerfunktion: 1: In Ruhestellung geschlossen (NC)
Antriebsausführung: 1T2: Antriebsgröße 1T2
Das 2/2-Wege-Geradsitz-Regelventil GEMÜ 565 verfügt über einen Edelstahl-Kolbenantrieb und wird pneumatisch betätigt. Alle Antriebsteile sind aus Edelstahl (ausgenommen Dichtelemente). Als Steuerfunktion steht „Federkraft geschlossen“ (NC) zur Verfügung. Als Ventilkörperwerkstoff stehen PVC-U und PVDF zur Auswahl. Das Regelventil kann nur mit einem elektropneumatischen Stellungs- oder Prozessregler betrieben werden. Der direkte oder externe Anbau eines Reglers (GEMÜ 1434, 1435, 1436) ist erforderlich.
Typ: 565: Regelventil, pneumatisch betätigt
DN: 3: DN 3
Gehäuseform: D: Zweiwege-Durchgangskörper
Anschlussart: 1: Gewindemuffe DIN ISO 228
Werkstoff Ventilkörper: 20: PVDF
Dichtwerkstoff: 4: FPM
Regelkurve: D: Regelkegel, linear
Kv-Wert: 100: 100 l/h
Steuerfunktion: 1: In Ruhestellung geschlossen (NC)
Antriebsausführung: 1T2: Antriebsgröße 1T2
Artikelnummer: 88318976 565 3D 120 411T2D 100
The 2/2-way globe control valve has a stainless steel piston actuator and is pneumatically operated. All actuator parts are made from stainless steel (except seals). It is available with a Normally Closed control function (NC). PVC-U and PVDF are available as valve body materials. The control valve can only be operated with an electro-pneumatic positioner or process controller. Direct or remote mounting of a positioner (GEMÜ 1434, 1435, 1436) is required.
Type: 565: Control valve, pneumatically operated
DN: 3: DN 3
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 1: Threaded socket DIN ISO 228
Valve body material: 20: PVDF
Seal material: 4: FPM
Control characteristic: D: Regulating cone, linear
Kv value: 100: 100 l/h
Control function: 1: Normally closed (NC)
Operator version: 1T2: Operator size 1T2
The GEMÜ 565 2/2-way globe control valve has a stainless steel piston actuator and is pneumatically operated. All actuator parts are made from stainless steel (except seals). It is available with a Normally Closed control function (NC). PVC-U and PVDF are available as valve body materials. The control valve can only be operated with an electro-pneumatic positioner or process controller. Direct or remote mounting of a positioner (GEMÜ 1434, 1435, 1436) is required.
Type: 565: Control valve, pneumatically operated
DN: 3: DN 3
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 1: Threaded socket DIN ISO 228
Valve body material: 20: PVDF
Seal material: 4: FPM
Control characteristic: D: Regulating cone, linear
Kv value: 100: 100 l/h
Control function: 1: Normally closed (NC)
Operator version: 1T2: Operator size 1T2
Item number: 88318976 565 3D 120 411T2D 100
The tender texts have been copied to the clipboard