The GEMÜ 411 soft seated butterfly valve made from stainless steel or brass has an ergonomically designed, corrosion-resistant plastic hand lever. It is protected against accidental operation by the integrated locking device. With its rounded and polished disc edges, the butterfly valve is optimized for frequent cycle duties. The surface of the butterfly valve can be further finished.
Suitable for vacuum applications and low temperatures
High-quality butterfly valve made from stainless steel or brass
Available in small nominal sizes
Compact and robust body
Ergonomically designed hand lever with integrated locking device
The soft seated butterfly valve made from stainless steel or brass has an ergonomically designed, corrosion-resistant plastic hand lever. It is protected against accidental operation by the integrated locking device. With its rounded and polished disc edges, the butterfly valve is optimized for frequent cycle duties. The surface of the butterfly valve can be further finished.
Type: 411: Butterfly valve, manually operated
DN: 32: DN 32
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 60: Spigot ISO 1127 / EN 10357 series C
Body material: 37: 1.4408, investment casting
Shut-off seal material: 14: EPDM
Control function: 0: Manually operated
Shaft connection and size: D08: Square, diagonal, WAF 8 mm
The GEMÜ 411 soft seated butterfly valve made from stainless steel or brass has an ergonomically designed, corrosion-resistant plastic hand lever. It is protected against accidental operation by the integrated locking device. With its rounded and polished disc edges, the butterfly valve is optimized for frequent cycle duties. The surface of the butterfly valve can be further finished.
Type: 411: Butterfly valve, manually operated
DN: 32: DN 32
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 60: Spigot ISO 1127 / EN 10357 series C
Body material: 37: 1.4408, investment casting
Shut-off seal material: 14: EPDM
Control function: 0: Manually operated
Shaft connection and size: D08: Square, diagonal, WAF 8 mm
Item number: 88611119 411 32D6037140
Die weichdichtende, zentrische Absperrklappe aus Edelstahl oder Messing verfügt über einen ergonomisch gestalteten, korrosionsfesten Handhebel aus Kunststoff. Dieser ist mittels integrierter Arretiervorrichtung gegen unbeabsichtigtes Verstellen geschützt. Durch die abgerundeten und polierten Scheibenkanten ist die Absperrklappe optimiert für häufige Schaltwechsel. Die Oberfläche der Absperrklappe kann weiter veredelt werden.
Typ: Absperrklappe, manuell betätigt
DN: 32: DN 32
Gehäuseform: D: Zweiwege-Durchgangskörper
Anschlussart: 60: Stutzen ISO 1127 / EN 10357 Serie C
Gehäusewerkstoff: 37: 1.4408, Feinguss
Werkstoff Absperrdichtung: 14: EPDM
Steuerfunktion: 0: manuell betätigt (MA)
Wellenform und -größe: D08: Vierkant, diagonal, SW 8 mm
Die weichdichtende, zentrische Absperrklappe GEMÜ 411 aus Edelstahl oder Messing verfügt über einen ergonomisch gestalteten, korrosionsfesten Handhebel aus Kunststoff. Dieser ist mittels integrierter Arretiervorrichtung gegen unbeabsichtigtes Verstellen geschützt. Durch die abgerundeten und polierten Scheibenkanten ist die Absperrklappe optimiert für häufige Schaltwechsel. Die Oberfläche der Absperrklappe kann weiter veredelt werden.
Typ: 411: Absperrklappe, manuell betätigt
DN: 32: DN 32
Gehäuseform: D: Zweiwege-Durchgangskörper
Anschlussart: 60: Stutzen ISO 1127 / EN 10357 Serie C
Gehäusewerkstoff: 37: 1.4408, Feinguss
Werkstoff Absperrdichtung: 14: EPDM
Steuerfunktion: 0: manuell betätigt (MA)
Wellenform und -größe: D08: Vierkant, diagonal, SW 8 mm
Artikelnummer: 88611119 411 32D6037140
La vanne papillon à axe centré et à étanchéité compressible GEMÜ 411 en inox ou en laiton dispose d'une poignée plastique de forme ergonomique résistant à la corrosion. Celle-ci est protégée de tout actionnement involontaire par un mécanisme de blocage intégré. Les bords arrondis et polis du papillon rendent la vanne papillon optimale pour des cycles fréquents. La surface de la vanne papillon peut être soumise à un traitement de finition.
Type: 411: Vanne papillon, commande manuelle
DN: 32: Diamètre nominal 32
Forme du corps: D: Corps de vanne 2 voies
Raccordement corps de vanne: 60: Stutzen ISO 1127 / EN 10357 Serie C
Matériau du corps: 37: 1.4408, inox de fonderie
Materiau d'étanchéité du siège: 14: EPDM
Fonction de commande: 0: Commande manuelle
Forme et taille de l'axe: D08: Carré, diagonal, SW 8 mm
La vanne papillon à axe centré et à étanchéité compressible GEMÜ 411 en inox ou en laiton dispose d'une poignée plastique de forme ergonomique résistant à la corrosion. Celle-ci est protégée de tout actionnement involontaire par un mécanisme de blocage intégré. Les bords arrondis et polis du papillon rendent la vanne papillon optimale pour des cycles fréquents. La surface de la vanne papillon peut être soumise à un traitement de finition.
Type: 411: Vanne papillon, commande manuelle
DN: 32: Diamètre nominal 32
Forme du corps: D: Corps de vanne 2 voies
Raccordement corps de vanne: 60: Stutzen ISO 1127 / EN 10357 Serie C
Matériau du corps: 37: 1.4408, inox de fonderie
Materiau d'étanchéité du siège: 14: EPDM
Fonction de commande: 0: Commande manuelle
Forme et taille de l'axe: D08: Carré, diagonal, SW 8 mm
Numéro d'article: 88611119 411 32D6037140
The tender texts have been copied to the clipboard