411 32D6037140

Vanne papillon, manuel

Numéro d'article: 88611119
Description
Type 411 Vanne papillon, commande manuelle
DN 32 Diamètre nominal 32
Forme du corps D Corps de vanne 2 voies
Raccordement corps de vanne 60  Stutzen ISO 1127 / EN 10357 Serie C
Matériau du corps 37 1.4408, inox de fonderie
Materiau d'étanchéité du siège 14 EPDM
Fonction de commande 0 Commande manuelle
Forme et taille de l'axe D08 Carré, diagonal, SW 8 mm

La vanne papillon à axe centré et à étanchéité compressible GEMÜ 411 en inox ou en laiton dispose d'une poignée plastique de forme ergonomique résistant à la corrosion. Celle-ci est protégée de tout actionnement involontaire par un mécanisme de blocage intégré. Les bords arrondis et polis du papillon rendent la vanne papillon optimale pour des cycles fréquents. La surface de la vanne papillon peut être soumise à un traitement de finition.

  • Convient aux applications sous vide et aux températures basses
  • Vanne papillon de très haute qualité en inox ou en laiton
  • Disponible en petits diamètres
  • Corps compact et stable
  • Poignée ergonomique avec mécanisme de blocage intégré