GDR0065 F05/07 S14A

Antrieb, pneumatisch, DW

Artikelnummer: 88678253
Beschreibung
Typ GDR Basic Antrieb, pneumatisch, doppeltwirkend, rechtsdrehend, Basic Antrieb, pneumatisch, doppeltwirkend, rechtsdrehend
Antriebsgröße 0065 63, GSR/GSL/GDR, 0065 (GDR/GDL/GSR/GSL)
Antriebsflansch F05 F05, Flanschtyp DIN EN ISO 5211, F05, Flanschtyp DIN EN ISO 5211, F05, Flanschtyp DIN EN ISO 5211, F07, Flanschtyp DIN EN ISO 5211, F07, Flanschtyp DIN EN ISO 5211, F07, Flanschtyp DIN EN ISO 5211
Nabe und Schlüsselweite S14 Stern, SW = 14 mm
Werkstoff A Allg. Industrieasuführung (ASR/ASL/ADA/GSR/GSL/GDR), Version A (SC/SO/DR/DL), Gehäuse Alu, Eloxalschicht 25-35µm, Endkappen Alu, pulverbeschichtet, Welle C-Stahl + ENP, Schrauben A2, Allg. Industrieasuführung (GSR/GSL/GDR/GDL), Gehäuse Alu, Eloxalschicht 25-35µm, Endkappen Alu, pulverbeschichtet, Welle C-Stahl + ENP, Schrauben A2
Steuerdruckbereich 2,5-8,0 2,5-8,0 bar
GEMÜ Antriebsgröße GC 63, GSR/GSL/GDR
GEMUE Typ HR06 GDR0065
GEMÜ Antriebsausführung D Antrieb, pneumatisch, doppeltwirkend, rechtsdrehend
GEMUE Antriebsfedersatz A 0, Federn je Seite (GDR/GDL)
GEMÜ-Antriebsfedersatz 0 0 Federn je Seite, DR/ADA/GDR
GEMUE Anschluss P F05/07 S14
GEMÜ Antriebsindex 01 01
GEMUE Antriebsausführung 0 Allg. Industrieasuführung (GSR/GSL/GDR/GDL)
GEMÜ Besonderheiten Antrieb 0 Allg. Industrieasuführung (ASR/ASL/ADA/GSR/GSL/GDR), Version A (SC/SO/DR/DL), Gehäuse Alu, Eloxalschicht 25-35µm, Endkappen Alu, pulverbeschichtet, Welle C-Stahl + ENP, Schrauben A2

Der pneumatische Basic Antrieb GEMÜ GDR ist ein doppeltwirkender, rechtsdrehender Schwenkantrieb für Auf/Zu Anwendungen. Mit genormtem Anschluss für Vorsteuerventil, Stellungsrückmeldung, sowie Flanschanschluss nach ISO 5211, eignet er sich für den Aufbau auf Absperrklappen und Kugelhähne.

  • Eloxiertes Aluminiumgehäuse mit Epoxid beschichtetem Deckel RAL5021
  • Einstellbereich Endlagen ± 5°
  • Geeignet für Auf/Zu Anwendungen in nicht aggressiver Umgebung
  • Schnittstelle gemäß EN ISO 5211
  • Schnittstelle für elektrische Rückmeldung bzw. Vorsteuerventil  nach VDI/VDE3845