The GEMÜ D488 Victoria soft-seated butterfly valve is motorized. Various metal or plastic on/off or control actuators are available. The butterfly valve is available in nominal sizes DN 25 to 1600, in the standardized installation lengths: ISO 5752/20 | EN 558-1/20 | API 609 category A (DIN 3202 K1) available in wafer, lug and U section body versions.
Available in large nominal sizes
Bubble tight sealing, in accordance with EN 12266-1/P12, leak rate A
Special materials for disc, seal and valve body
Vulcanizable liner
Abrasion-resistant version possible
The GEMÜ D488 Victoria soft-seated butterfly valve is motorized. Various metal or plastic on/off or control actuators are available. The butterfly valve is available in nominal sizes DN 25 to 1600, in the standardized installation lengths: ISO 5752/20 | EN 558-1/20 | API 609 category A (DIN 3202 K1) available in wafer, lug and U section body versions.
Type: D488: Butterfly valve, motorized
DN: 150: DN 150
Body configuration: W: Intermediate flange version (Wafer), length FTF EN 558 series 20
Operating pressure: 3: 16 bar
Connection type: 3: PN 16 / Flange EN 1092, FTF EN 558 series 20
Body material: 2: EN-GJS-400-15 (GGG-40), epoxy coated 120 µm
Disc material: A: 1.4408
Shaft material: 1: AISI 420 / 1.4021
Shut-off seal material: E: EPDM
Liner fixing: L: Seat loose
Voltage/Frequency: C1: 24VDC
Control module: 00: OPEN/CLOSE control, relay not reversible
Actuator version: 4200: Actuator, motorized, operating time 16s, torque 200Nm, GEMUE, size 4 supply voltage C1
The GEMÜ D488 Victoria soft-seated butterfly valve is motorized. Various metal or plastic on/off or control actuators are available. The butterfly valve is available in nominal sizes DN 25 to 1600, in the standardized installation lengths: ISO 5752/20 | EN 558-1/20 | API 609 category A (DIN 3202 K1) available in wafer, lug and U section body versions.
Type: D488: Butterfly valve, motorized
DN: 150: DN 150
Body configuration: W: Intermediate flange version (Wafer), length FTF EN 558 series 20
Operating pressure: 3: 16 bar
Connection type: 3: PN 16 / Flange EN 1092, FTF EN 558 series 20
Body material: 2: EN-GJS-400-15 (GGG-40), epoxy coated 120 µm
Disc material: A: 1.4408
Shaft material: 1: AISI 420 / 1.4021
Shut-off seal material: E: EPDM
Liner fixing: L: Seat loose
Voltage/Frequency: C1: 24VDC
Control module: 00: OPEN/CLOSE control, relay not reversible
Actuator version: 4200: Actuator, motorized, operating time 16s, torque 200Nm, GEMUE, size 4 supply voltage C1
Item number: 88657916 D488150W332A1ELC1 00 4200
Die weichdichtende, zentrische Absperrklappe wird elektromotorisch betätigt. Es stehen verschiedene Antriebe aus Metall oder Kunststoff in Auf/Zu- oder Regelausführung zur Auswahl. Die Absperrklappe ist in den Nennweiten DN 25 bis 1600 in genormten Einbaulängen: ISO 5752/20 | EN 558-1/20 | API 609 Kategorie A (DIN 3202 K1) und in den Gehäusevarianten Wafer, Lug und U-Sektion verfügbar.
Typ: Absperrklappe, elektromotorisch betätigt
DN: 150: DN 150
Gehäuseform: W: Zwischenflansch-Ausführung (Wafer), Baulänge FTF EN 558 Reihe 20
Betriebsdruck: 3: 16 bar
Anschlussart: 3: PN 16 / Flansch EN 1092, Baulänge FTF EN 558 Reihe 20
Gehäusewerkstoff: 2: EN-GJS-400-15 (GGG 40), Epoxy beschichtet 120 µm
Werkstoff Scheibe: A: 1.4408
Werkstoff Welle: 1: AISI 420 / 1.4021
Werkstoff Absperrdichtung: E: EPDM
Manschetten-Fixierung: L: Sitzring lose
Spannung/Frequenz: C1: 24VDC
Regelmodul: 00: AUF/ZU Antrieb, Relais, nicht reversierbar
Antriebsausführung: 4200: Antrieb, elektromotorisch, Stellzeit 16s, Drehmoment 200Nm, GEMÜ, Größe 4, Anschluss-Spannung C1
Die weichdichtende, zentrische Absperrklappe GEMÜ D488 Victoria wird elektromotorisch betätigt. Es stehen verschiedene Antriebe aus Metall oder Kunststoff in Auf/Zu- oder Regelausführung zur Auswahl. Die Absperrklappe ist in den Nennweiten DN 25 bis 1600 in genormten Einbaulängen: ISO 5752/20 | EN 558-1/20 | API 609 Kategorie A (DIN 3202 K1) und in den Gehäusevarianten Wafer, Lug und U-Sektion verfügbar.
Typ: D488: Absperrklappe, elektromotorisch betätigt
DN: 150: DN 150
Gehäuseform: W: Zwischenflansch-Ausführung (Wafer), Baulänge FTF EN 558 Reihe 20
Betriebsdruck: 3: 16 bar
Anschlussart: 3: PN 16 / Flansch EN 1092, Baulänge FTF EN 558 Reihe 20
Gehäusewerkstoff: 2: EN-GJS-400-15 (GGG 40), Epoxy beschichtet 120 µm
Werkstoff Scheibe: A: 1.4408
Werkstoff Welle: 1: AISI 420 / 1.4021
Werkstoff Absperrdichtung: E: EPDM
Manschetten-Fixierung: L: Sitzring lose
Spannung/Frequenz: C1: 24VDC
Regelmodul: 00: AUF/ZU Antrieb, Relais, nicht reversierbar
Antriebsausführung: 4200: Antrieb, elektromotorisch, Stellzeit 16s, Drehmoment 200Nm, GEMÜ, Größe 4, Anschluss-Spannung C1
Artikelnummer: 88657916 D488150W332A1ELC1 00 4200
La vanne papillon à axe centré et à étanchéité compressible GEMÜ D488 Victoria est à commande motorisée. Différents actionneurs en métal ou en plastique sont proposés en version Tout ou Rien ou Régulation. La vanne papillon est disponible dans les diamètres nominaux DN 25 à 1600 et avec les valeurs d'encombrement normalisées : ISO 5752/20 | EN 558-1/20 | API 609 catégorie A (DIN 3202 K1) et dans les versions de corps annulaire, à oreilles taraudées et section en U.
Type: D488: Vanne papillon, commande électrique
DN: 150: Diamètre nominal 150
Forme du corps: W: Version annulaire (Wafer), encombrement FTF EN 558 série 20
Pression de service: 3: 16 bar
Type de raccordement: 3: EN 1092 PN 16
Matériau du corps: 2: EN-GJS-400-15(GGG 40) fonte sphéroïdal revêtue Epoxy 120 µm
Matériau du disque: A: 1.4408
Matériau de l'axe: 1: AISI 420 / 1.4021
Materiau d'étanchéité du siège: E: EPDM
Fixation de la manchette: L: Siège non solidaire
Tension/Fréquence: C1: 24VDC
Module de régulation: 00: Commande OUVERT/FERMÉ, relais non réversible
Type d'actionneur: 4200: Actionneur, motorisé, temps de manœuvre 16s, couple 200Nm, GEMÜ, taille 4 tension d'alimentation C1
La vanne papillon à axe centré et à étanchéité compressible GEMÜ D488 Victoria est à commande motorisée. Différents actionneurs en métal ou en plastique sont proposés en version Tout ou Rien ou Régulation. La vanne papillon est disponible dans les diamètres nominaux DN 25 à 1600 et avec les valeurs d'encombrement normalisées : ISO 5752/20 | EN 558-1/20 | API 609 catégorie A (DIN 3202 K1) et dans les versions de corps annulaire, à oreilles taraudées et section en U.
Type: D488: Vanne papillon, commande électrique
DN: 150: Diamètre nominal 150
Forme du corps: W: Version annulaire (Wafer), encombrement FTF EN 558 série 20
Pression de service: 3: 16 bar
Type de raccordement: 3: EN 1092 PN 16
Matériau du corps: 2: EN-GJS-400-15(GGG 40) fonte sphéroïdal revêtue Epoxy 120 µm
Matériau du disque: A: 1.4408
Matériau de l'axe: 1: AISI 420 / 1.4021
Materiau d'étanchéité du siège: E: EPDM
Fixation de la manchette: L: Siège non solidaire
Tension/Fréquence: C1: 24VDC
Module de régulation: 00: Commande OUVERT/FERMÉ, relais non réversible
Type d'actionneur: 4200: Actionneur, motorisé, temps de manœuvre 16s, couple 200Nm, GEMÜ, taille 4 tension d'alimentation C1
Numéro d'article: 88657916 D488150W332A1ELC1 00 4200
The tender texts have been copied to the clipboard