D488150W332A1ELC1 00 4200

Vanne papillon, motorisé

Numéro d'article: 88657916
Description
Type D488 Vanne papillon, commande électrique
DN 150 Diamètre nominal 150
Forme du corps W Version annulaire (Wafer), encombrement FTF EN 558 série 20
Pression de service 3 16 bar
Type de raccordement 3 EN 1092 PN 16
Matériau du corps 2 EN-GJS-400-15(GGG 40) fonte sphéroïdal revêtue Epoxy 120 µm
Matériau du disque A 1.4408
Matériau de l'axe 1 AISI 420 / 1.4021
Materiau d'étanchéité du siège E EPDM
Fixation de la manchette L Siège non solidaire
Tension/Fréquence C1 24VDC
Module de régulation 00 Commande OUVERT/FERMÉ, relais non réversible
Type d'actionneur 4200 Actionneur, motorisé, temps de manœuvre 16s, couple 200Nm, GEMÜ, taille 4 tension d'alimentation C1

La vanne papillon à axe centré et à étanchéité compressible GEMÜ D488 Victoria est à commande motorisée. Différents actionneurs en métal ou en plastique sont proposés en version Tout ou Rien ou Régulation. La vanne papillon est disponible dans les diamètres nominaux DN 25 à 1600 et avec les valeurs d'encombrement normalisées : ISO 5752/20 | EN 558-1/20 | API 609 catégorie A (DIN 3202 K1) et dans les versions de corps annulaire, à oreilles taraudées et section en U.

  • Disponible en gros diamètres
  • Étanchéité sans gouttes ni bulles selon EN 12266-1/P12, taux de fuite A
  • Matériaux spéciaux pour papillon, joint et corps de vanne papillon
  • Manchette vulcanisable
  • Version résistante à l'abrasion possible