671100D5940130 6Z 1502

Vanne à membrane, manuelle

Numéro d'article: 88227769
Description
Type 671 Vanne à membrane, commande manuelle, volant en plastique, rehausse en plastique, indicateur optique de position
DN 100 DN 100
Forme du corps D Corps de vanne 2 voies
Type de raccordement 59 Embouts ASME BPE / DIN 11866 Reihe C
Matériau du corps de vanne 40 1.4435 (F316L), Inox forgé
Matériau de la membrane 13 EPDM
Fonction de commande 0 Commande manuelle
Type d'actionneur 6Z Possibilité de montage d'indicateur électrique de position GEMÜ 1215
Type d'exécution 1502 Ra <=0,8 µm poli mécanique intérieur, extérieur satiné les données de surface se rapportent au surfaces en contact avec le fluide
Surface 1502 Ra ≤ 0,8 µm (30 µin.) pour surfaces en contact avec le fluide, selon DIN 11866 H3 poli mécanique intérieur
Taille de membrane 100 Taille de membrane 100

La vanne à membrane 2/2 voies GEMÜ 671dispose d'un actionneur en plastique nécessitant peu d'entretien et est à commande manuelle. Un indicateur optique de position est intégré de série.

  • Volant en PVDF blanc disponible en option (GEMÜ 611)
  • Nombreux accessoires disponibles, par ex. recopie de position électrique pour position du volant « ouverte » ou blocage du volant avec une clé (GEMÜ 671)