GEMÜ 3021 is a volumetric flow measuring turbine. The fascia keys enable simple setting of measurement units, required display values etc.
Simple operation
Process adaptable
Freely scalable measuring range
Integrated flow rectifier
Short inlet/outlet distances
Totalizer or batch controller types available
Relay outputs available
GEMÜ 3021 is a volumetric flow measuring turbine. The fascia keys enable simple setting of measurement units, required display values etc.
Type: 3021: Flow transmitter, turbine, programmable measurement device
DN: 50: DN 50
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 33: Union end with inch insert - BS (socket)
Material: 1: Body PVC-U, grey; internal components PVDF
Seal material: 14: EPDM
Display position: A: Display parallel, 0° to flow direction
Function: BBT: Batch controller, 2 relays, remote control inputs and time control
Voltage/Frequency: C1: 24 V DC
GEMÜ 3021 is a volumetric flow measuring turbine. The fascia keys enable simple setting of measurement units, required display values etc.
Type: 3021: Flow transmitter, turbine, programmable measurement device
DN: 50: DN 50
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 33: Union end with inch insert - BS (socket)
Material: 1: Body PVC-U, grey; internal components PVDF
Seal material: 14: EPDM
Display position: A: Display parallel, 0° to flow direction
Function: BBT: Batch controller, 2 relays, remote control inputs and time control
Voltage/Frequency: C1: 24 V DC
Item number: 88365243 3021 50D33 114ABBT C1
GEMÜ 3021 ist eine Volumenstrom-Messturbine. Über die frontseitige Tastatur können alle Einstellungen sehr leicht vorgenommen werden, z. B. Maßeinheiten, anzuzeigende Werte u.v.m.
Typ: Volumenstrom-Messturbine, programmierbares Messgerät
DN: 50: DN 50
Gehäuseform: D: Zweiwege-Durchgangskörper
Anschlussart: 33: Armaturenverschraubung mit Einlegeteil Zoll - BS (Muffe)
Werkstoff: 1: Gehäuse PVC-U, grau, Innenteile PVDF
Dichtwerkstoff: 14: EPDM
Lage der Anzeige: A: Anzeige parallel, 0° zur Durchflussrichtung
Funktion: BBT: Batchcontroller, 2 Relais, Fernsteuereingänge und Zeitsteuerung
Spannung/Frequenz: C1: 24 V DC
GEMÜ 3021 ist eine Volumenstrom-Messturbine. Über die frontseitige Tastatur können alle Einstellungen sehr leicht vorgenommen werden, z. B. Maßeinheiten, anzuzeigende Werte u.v.m.
Typ: 3021: Volumenstrom-Messturbine, programmierbares Messgerät
DN: 50: DN 50
Gehäuseform: D: Zweiwege-Durchgangskörper
Anschlussart: 33: Armaturenverschraubung mit Einlegeteil Zoll - BS (Muffe)
Werkstoff: 1: Gehäuse PVC-U, grau, Innenteile PVDF
Dichtwerkstoff: 14: EPDM
Lage der Anzeige: A: Anzeige parallel, 0° zur Durchflussrichtung
Funktion: BBT: Batchcontroller, 2 Relais, Fernsteuereingänge und Zeitsteuerung
Spannung/Frequenz: C1: 24 V DC
Artikelnummer: 88365243 3021 50D33 114ABBT C1
GEMÜ 3021 est un débitmètre à turbine. Tous les réglages peuvent être effectués via le clavier à membrane, par exemple : unité de mesure, données à afficher ...
Type: 3021: Débitmètre à turbine, appareil de mesure programmable
DN: 50: DN 50
Forme du corps: D: Corps de vanne 2 voies
Type de raccordement: 33: Raccord union à coller / souder en emboîture - en pouces - BS (embout femelle)
Matériau: 1: Corps PVC-U, gris; éléments de la turbine PVDF
Matériau d'étanchéité: 14: EPDM
Orientation de l'afficheur: A: Afficheur parallèle, 0° par rapport au sens du débit
Fonction: BBT: Version dosage, 2 relais, contrôle à distance et contrôle par signal temps
Tension/Fréquence: C1: 24V DC
GEMÜ 3021 est un débitmètre à turbine. Tous les réglages peuvent être effectués via le clavier à membrane, par exemple : unité de mesure, données à afficher ...
Type: 3021: Débitmètre à turbine, appareil de mesure programmable
DN: 50: DN 50
Forme du corps: D: Corps de vanne 2 voies
Type de raccordement: 33: Raccord union à coller / souder en emboîture - en pouces - BS (embout femelle)
Matériau: 1: Corps PVC-U, gris; éléments de la turbine PVDF
Matériau d'étanchéité: 14: EPDM
Orientation de l'afficheur: A: Afficheur parallèle, 0° par rapport au sens du débit
Fonction: BBT: Version dosage, 2 relais, contrôle à distance et contrôle par signal temps
Tension/Fréquence: C1: 24V DC
Numéro d'article: 88365243 3021 50D33 114ABBT C1
The tender texts have been copied to the clipboard