3021 50D33 114ABBT C1

Débitmètre à turbine

Numéro d'article: 88365243
Description
Type 3021 Débitmètre à turbine, appareil de mesure programmable
DN 50 DN 50
Forme du corps D Corps de vanne 2 voies
Type de raccordement 33 Raccord union à coller / souder en emboîture - en pouces - BS (embout femelle)
Matériau 1 Corps PVC-U, gris; éléments de la turbine PVDF
Matériau d'étanchéité 14 EPDM
Orientation de l'afficheur A Afficheur parallèle, 0° par rapport au sens du débit
Fonction BBT Version dosage, 2 relais, contrôle à distance et contrôle par signal temps
Tension/Fréquence C1 24V DC

GEMÜ 3021 est un débitmètre à turbine. Tous les réglages peuvent être effectués via le clavier à membrane, par exemple : unité de mesure, données à afficher ...

  • Commande simple
  • Adaptation variable suivant le process
  • Domaine de mesure librement réglable
  • Régulateur de flux intégré
  • Distances amont et aval réduites
  • Disponible en version totalisateur ou en version dosage
  • Sorties relais disponibles