805R50D3322 4 173 6400

Schwebekörper-Durchflussmesser

Artikelnummer: 88293706
Beschreibung
Typ 805 Schwebekörper-Durchflussmesser, Schwebekörper PP, (Baureihe 800)
Konformität RoHS R konform nach RoHS
DN 50 DN 50
Gehäuseform D Durchgangsrohr
Anschlussart 33 Armaturenverschraubung mit Einlegeteil Zoll - BS (Muffe)
Messrohrwerkstoff 22 PSU
O-Ring Werkstoff 4 FPM
Anschlusswerkstoff 1 Einlegeteil PVC-U, Überwurfmutter PP grau
Messrohrgröße 73 Konus 73
Messbereich 6400 maximaler Messbereich des Durchflussmessers
Medium Wasser Wasser
Temperatur 20°C Mediumstemperatur
Skala minimal 0,6 untere Messbereichsgrenze der Skala
Skala maximal 6,4 obere Messbereichsgrenze der Skala
Einheit m³/h Kubikmeter pro Stunde

Der Durchflussmesser GEMÜ 800 arbeitet nach dem Schwebekörperprinzip und verfügt über ein transparentes Messrohr. Die auf das Messrohr aufgedruckte Messskala ist jeweils auf das entsprechende Durchflussmedium abgestimmt. Angespritzte Schwalbenschwanzleisten dienen zur Aufnahme von Sollwert-Zeigern, Grenzwert- und Signaleinrichtungen.

  • Hohe Messgenauigkeit, einfache Handhabung
  • Gute Ablesbarkeit durch große, übersichtliche Skalen
  • ATEX-Ausführung optional erhältlich
  • Es stehen über 500 Standard- und über 13.000 Sonderskalen zur Verfügung, weitere Skalierungen sind jederzeit realisierbar
  • Korrosionsfeste Kunststoffteile