Das Druckmessgerät GEMÜ C31 ist mit einem Messwertumformer ausgestattet. Der Messwertumformer ist um 360° drehbar. Der Gerätekörper besteht aus PFA/PTFE und ist mittels Flare-Verschraubungen direkt in das Rohrleitungssystem integrierbar. Die Druckübertragung erfolgt durch eine Monitorflüssigkeit (Standard IPA (Isopropylalkohol) / DI-Wasser, weitere auf Anfrage).
Basis des Druckmittlers ist die bewährte GEMÜ CleanStar®-Technologie
Betriebsmedium vom Messwertumformer hermetisch mittels patentierter PFA-Doppelmembrane getrennt
Freie Positionierung des Manometers um 360° lässt individuelle Nutzeroptionen zu
Produktion, Montage, Kalibrierung und Verpackung im Reinraum ISO 6
Totraumarm
Das Druckmessgerät GEMÜ C31 ist mit einem Messwertumformer ausgestattet. Der Messwertumformer ist um 360° drehbar. Der Gerätekörper besteht aus PFA/PTFE und ist mittels Flare-Verschraubungen direkt in das Rohrleitungssystem integrierbar. Die Druckübertragung erfolgt durch eine Monitorflüssigkeit (Standard IPA (Isopropylalkohol) / DI-Wasser, weitere auf Anfrage).
Typ: Druckmessgerät mit PFA FDruckmittler und Messumformer
Anschlussgröße: 8: 1/2", Code International: 8
Einbauvariante: E: Dead-End
Anschlussart: 73: Flareanschluss mit Überwurfmutter CPFA
Gehäusewerkstoff: 26: modifiziertes PTFE, Polytetrafluorethylen
Membranwerkstoff: H3: PFA
Einheit: B: bar, bar
Messbereich: BH: 0 - 100 psi, 0 - 600 kPa, 0,0 - 6,0 bar
Anschlussform: D: Kabelausgang mit 5 m freiem Kabelende, IP 67
Anzeige: Z: ohne
Füllmedium: 2: Iso-Propyl-Alkohol (IPA)/DI-Wasser 50:50
Ausführung High Purity: HPW: High Purity weiß
Das Druckmessgerät GEMÜ C31 ist mit einem Messwertumformer ausgestattet. Der Messwertumformer ist um 360° drehbar. Der Gerätekörper besteht aus PFA/PTFE und ist mittels Flare-Verschraubungen direkt in das Rohrleitungssystem integrierbar. Die Druckübertragung erfolgt durch eine Monitorflüssigkeit (Standard IPA (Isopropylalkohol) / DI-Wasser, weitere auf Anfrage).
Typ: C31: Druckmessgerät mit PFA FDruckmittler und Messumformer
Anschlussgröße: 8: 1/2", Code International: 8
Einbauvariante: E: Dead-End
Anschlussart: 73: Flareanschluss mit Überwurfmutter CPFA
Gehäusewerkstoff: 26: modifiziertes PTFE, Polytetrafluorethylen
Membranwerkstoff: H3: PFA
Einheit: B: bar, bar
Messbereich: BH: 0 - 100 psi, 0 - 600 kPa, 0,0 - 6,0 bar
Anschlussform: D: Kabelausgang mit 5 m freiem Kabelende, IP 67
Anzeige: Z: ohne
Füllmedium: 2: Iso-Propyl-Alkohol (IPA)/DI-Wasser 50:50
Ausführung High Purity: HPW: High Purity weiß
Artikelnummer: 88864132 C31 8E7326H3BBHDZ 2 HPW
The GEMÜ C31 pressure measurement device is equipped with a pressure transmitter. The transducer is rotatable through 360°. The body is made of PFA/PTFE and can be directly integrated into the pipe system by flare unions. The pressure is transmitted by a monitoring liquid (standard IPA (isopropyl alcohol) / DI water, further liquids on request).
Type: C31: Pressure gauge with PFA pressure transmitter and measuring transducer
Connection size: 8: 1/2", international code: 8
Mounting version: E: Dead-End
Connection type: 73: Flare connection with CPFA union nut, Cable outlet with 5 m flying lead, IP 67
Body material: 26: Modified PTFE, polytetrafluoroethylene
Diaphragm material: H3: PFA
Unit: B: bar, bar
Measuring range: BH: 0 - 100 psi, 0 - 600 kPa, 0.0 - 6.0 bar
Display: Z: Without
Fill fluid: 2: Isopropyl alcohol (IPA)/DI water 50:50
High Purity version: HPW: High Purity white
The GEMÜ C31 pressure measurement device is equipped with a pressure transmitter. The transducer is rotatable through 360°. The body is made of PFA/PTFE and can be directly integrated into the pipe system by flare unions. The pressure is transmitted by a monitoring liquid (standard IPA (isopropyl alcohol) / DI water, further liquids on request).
Type: C31: Pressure gauge with PFA pressure transmitter and measuring transducer
Connection size: 8: 1/2", international code: 8
Mounting version: E: Dead-End
Connection type: 73: Flare connection with CPFA union nut, Cable outlet with 5 m flying lead, IP 67
Body material: 26: Modified PTFE, polytetrafluoroethylene
Diaphragm material: H3: PFA
Unit: B: bar, bar
Measuring range: BH: 0 - 100 psi, 0 - 600 kPa, 0.0 - 6.0 bar
Display: Z: Without
Fill fluid: 2: Isopropyl alcohol (IPA)/DI water 50:50
High Purity version: HPW: High Purity white
Item number: 88864132 C31 8E7326H3BBHDZ 2 HPW
Die Ausschreibungstexte wurden in die Zwischenablage kopiert