Das 2/2-Wege-Bodenablassventil GEMÜ 643 verfügt über einen manuellen Winkelantrieb mit einem Kunststoff-Handrad. Eine optische Stellungsanzeige ist serienmäßig integriert. Der Edelstahl-Ventilkörper ist aus einem Stück gefertigt (Monoblock, keine Schweißkonstruktion). Das metallische Zwischenstück sowie das Antriebsgehäuse bestehen aus Edelstahl.
Vermeidung von Verletzungen bei hohen Betriebstemperaturen durch Handrad aus temperaturbeständigem Kunststoff
Kompakte Bauweise
Antrieb um 360° drehbar
Wellenverlängerung auf Anfrage möglich
Das 2/2-Wege-Bodenablassventil verfügt über einen manuellen Winkelantrieb mit einem Kunststoff-Handrad. Eine optische Stellungsanzeige ist serienmäßig integriert. Der Edelstahl-Ventilkörper ist aus einem Stück gefertigt (Monoblock, keine Schweißkonstruktion). Das metallische Zwischenstück sowie das Antriebsgehäuse bestehen aus Edelstahl.
Typ: Bodenablass-Membranventil, manuell betätigt, Winkelantrieb, Kunststoff-Handrad, Edelstahl-Zwischenstück, Edelstahl-Antriebsgehäuse, optische Stellungsanzeige
DN: 20: DN 20
Gehäuseform: B: Bodenablasskörper
Anschlussart: 88: Clamp ASME BPE, für Rohr ASME BPE, Baulänge FTF EN 558 Reihe 7, Baulänge nur bei Gehäuseform D
Werkstoff Ventilkörper: 40: 1.4435 (F316L), Schmiedekörper
Membranwerkstoff: 5M: PTFE/EPDM zweiteilig
Steuerfunktion: 0: manuell betätigt
Antriebsausführung: 2AT: Antriebsgröße 2AT, Antrieb Typ 643 MG 25 für ATEX
Ausführungsart: 1503: Ra ≤ 0,8 µm (30 µin.) für medienberührte Oberflächen, gemäß DIN 11866 HE3, innen/außen elektropoliert
Oberfläche: 1503: Ra ≤ 0,8 µm (30 µin.) für medienberührte Oberflächen, gemäß DIN 11866 HE3, innen/außen elektropoliert
Membrangröße: 25: Membrangröße 25
Das 2/2-Wege-Bodenablassventil GEMÜ 643 verfügt über einen manuellen Winkelantrieb mit einem Kunststoff-Handrad. Eine optische Stellungsanzeige ist serienmäßig integriert. Der Edelstahl-Ventilkörper ist aus einem Stück gefertigt (Monoblock, keine Schweißkonstruktion). Das metallische Zwischenstück sowie das Antriebsgehäuse bestehen aus Edelstahl.
Typ: 643: Bodenablass-Membranventil, manuell betätigt, Winkelantrieb, Kunststoff-Handrad, Edelstahl-Zwischenstück, Edelstahl-Antriebsgehäuse, optische Stellungsanzeige
DN: 20: DN 20
Gehäuseform: B: Bodenablasskörper
Anschlussart: 88: Clamp ASME BPE, für Rohr ASME BPE, Baulänge FTF EN 558 Reihe 7, Baulänge nur bei Gehäuseform D
Werkstoff Ventilkörper: 40: 1.4435 (F316L), Schmiedekörper
Membranwerkstoff: 5M: PTFE/EPDM zweiteilig
Steuerfunktion: 0: manuell betätigt
Antriebsausführung: 2AT: Antriebsgröße 2AT, Antrieb Typ 643 MG 25 für ATEX
Ausführungsart: 1503: Ra ≤ 0,8 µm (30 µin.) für medienberührte Oberflächen, gemäß DIN 11866 HE3, innen/außen elektropoliert
Oberfläche: 1503: Ra ≤ 0,8 µm (30 µin.) für medienberührte Oberflächen, gemäß DIN 11866 HE3, innen/außen elektropoliert
Membrangröße: 25: Membrangröße 25
Artikelnummer: 88737667 643 20B88405M02AT 1503
The 2/2-way tank bottom valve has a manual side mounted gear operator with a plastic handwheel. An integral optical position indicator is standard. The stainless steel valve body is machined from a single block (monoblock, no welded components). The metal distance piece and the operator housing are made from stainless steel.
Type: 643: Tank bottom diaphragm valve, manually operated, side mounted gear operator, plastic handwheel, stainless steel distance piece, stainless steel operator housing, optical position indicator
DN: 20: DN 20
Body configuration: B: Tank bottom valve body
Connection type: 88: Clamps ASME BPE Face to face EN 558, series 7
Valve body material: 40: 1.4435 (F316L), forged body
Diaphragm material: 5M: PTFE/EPDM two-piece
Control function: 0: manually operated
Actuator version: 2AT: Operator size 2AT, operator type 643 MG 25 for ATEX
Execution type: 1503: Ra
The GEMÜ 643 2/2-way tank bottom valve has a manual side mounted gear operator with a plastic handwheel. An integral optical position indicator is standard. The stainless steel valve body is machined from a single block (monoblock, no welded components). The metal distance piece and the operator housing are made from stainless steel.
Type: 643: Tank bottom diaphragm valve, manually operated, side mounted gear operator, plastic handwheel, stainless steel distance piece, stainless steel operator housing, optical position indicator
DN: 20: DN 20
Body configuration: B: Tank bottom valve body
Connection type: 88: Clamps ASME BPE Face to face EN 558, series 7
Valve body material: 40: 1.4435 (F316L), forged body
Diaphragm material: 5M: PTFE/EPDM two-piece
Control function: 0: manually operated
Actuator version: 2AT: Operator size 2AT, operator type 643 MG 25 for ATEX
Execution type: 1503: Ra
Die Ausschreibungstexte wurden in die Zwischenablage kopiert