Les accessoires manchons adaptateurs sont disponibles en version carrée ou en étoile. Ils s'utilisent pour l'assemblage d'axes et de moyeux sur les actionneurs quart de tour. Les deux manchons sont dotés d'un carré intérieur (veuillez tenir compte des dimensions indiquées). Le matériau utilisé pour la fabrication des manchons est un métal fritté. Leur surface de 25 µm est nickelée.
Les accessoires manchons adaptateurs sont disponibles en version carrée ou en étoile. Ils s'utilisent pour l'assemblage d'axes et de moyeux sur les actionneurs quart de tour. Les deux manchons sont dotés d'un carré intérieur (veuillez tenir compte des dimensions indiquées). Le matériau utilisé pour la fabrication des manchons est un métal fritté. Leur surface de 25 µm est nickelée.
Type: ADH: Manchon adaptateur
Matériau: N: Acier, nickelé
Actionneur: A: Adaptation actionneur
Forme et taille de l'axe: D27: Carré, diagonal, SW = 27 mm, Carré, diagonal, SW = 19 mm
Corps: K: Adaptation du corps
Longueur: 29: 29 mm
Les accessoires manchons adaptateurs sont disponibles en version carrée ou en étoile. Ils s'utilisent pour l'assemblage d'axes et de moyeux sur les actionneurs quart de tour. Les deux manchons sont dotés d'un carré intérieur (veuillez tenir compte des dimensions indiquées). Le matériau utilisé pour la fabrication des manchons est un métal fritté. Leur surface de 25 µm est nickelée.
Type: ADH: Manchon adaptateur
Matériau: N: Acier, nickelé
Actionneur: A: Adaptation actionneur
Forme et taille de l'axe: D27: Carré, diagonal, SW = 27 mm, Carré, diagonal, SW = 19 mm
Corps: K: Adaptation du corps
Longueur: 29: 29 mm
Numéro d'article: 88378506 ADHNA D27K D19 29
The mounting sleeve accessories are available in the square and star geometry designs. These are used for the shaft and hub support for quarter turn actuators. Both sleeves have an internal square drive (please observe stated measurement dimensions here). The sleeve material is sintered metal and they are chemically nickel plated with a surface of 25 µm.
Type: ADH: Mounting sleeve
Material: N: Nickel-plated steel
Antrieb: A: Operator mounting
Shaft connection and size: D27: Diagonal square, WAF = 27 mm, Diagonal square, WAF = 19 mm
Body: K: Body mounting
Length: 29: 29 mm
The mounting sleeve accessories are available in the square and star geometry designs. These are used for the shaft and hub support for quarter turn actuators. Both sleeves have an internal square drive (please observe stated measurement dimensions here). The sleeve material is sintered metal and they are chemically nickel plated with a surface of 25 µm.
Type: ADH: Mounting sleeve
Material: N: Nickel-plated steel
Antrieb: A: Operator mounting
Shaft connection and size: D27: Diagonal square, WAF = 27 mm, Diagonal square, WAF = 19 mm
Body: K: Body mounting
Length: 29: 29 mm
Item number: 88378506 ADHNA D27K D19 29
Les textes de l'appel d'offres ont été copiés dans le presse-papiers.