Premium actionneur, pneumatique, simple effet, rotation à droite
La taille de l'actionneur
4000U
04000 (DR/DL/D3/D4/SC/SO/S3/S4)
Ensemble de ressorts
4
Ressorts par côté (SC/SO/S3/S4)
Bride d'actionneur
F16
F16, type de bride DIN EN ISO 5211
Moyeu et ouverture de clé
S46
Étoile, SW = 46 mm
Matière
A
Version industr. générale (Version A/DR/DL/D3/D4/SC/SO/S3/S4), corps en alum., revêtement anodisé 25-35μm, embouts en alum., revêt. en poudre, axe C-acier + ENP, vis A2
Plage de pression de contrôle
3,5-7,0
3,5-7,0 bar
GEMUE type
S40U
SC4000U
GEMUE ensemble de ressorts
E
4, Ressorts par côté (SC/SO/S3/S4)
GEMUE connexion
L
F16 S46
GEMUE exécution de l'actionn.
0
Version industr. générale (Version A/DR/DL/D3/D4/SC/SO/S3/S4)
GEMÜ SC est un actionneur quart de tour pneumatique à simple effet. Fonctionnant selon le principe du double piston, il convient pour un montage sur les vannes papillon et à boisseau.
Version ATEX disponible en option
Technologie éprouvée de l'actionneur
Réglage simple des positions de fin de course
Flexibilité d'utilisation
Limiteur de course disponible (en option)
Conception robuste
Interface suivant EN ISO 5211
De nombreux accessoires
GEMÜ SC est un actionneur quart de tour pneumatique à simple effet. Fonctionnant selon le principe du double piston, il convient pour un montage sur les vannes papillon et à boisseau.
Type: SC: Premium actionneur, pneumatique, simple effet, rotation à droite
La taille de l'actionneur: 4000U: 04000 (DR/DL/D3/D4/SC/SO/S3/S4)
Ensemble de ressorts: 4: Ressorts par côté (SC/SO/S3/S4)
Bride d'actionneur: F16: F16, type de bride DIN EN ISO 5211
Moyeu et ouverture de clé: S46: Étoile, SW = 46 mm
Matière: A: Version industr. générale (Version A/DR/DL/D3/D4/SC/SO/S3/S4), corps en alum., revêtement anodisé 25-35μm, embouts en alum., revêt. en poudre, axe C-acier + ENP, vis A2
Plage de pression de contrôle: 3,5-7,0: 3,5-7,0 bar
GEMUE type: S40U: SC4000U
GEMUE ensemble de ressorts: E: 4, Ressorts par côté (SC/SO/S3/S4)
GEMUE connexion: L: F16 S46
GEMUE exécution de l'actionn.: 0: Version industr. générale (Version A/DR/DL/D3/D4/SC/SO/S3/S4)
GEMÜ SC est un actionneur quart de tour pneumatique à simple effet. Fonctionnant selon le principe du double piston, il convient pour un montage sur les vannes papillon et à boisseau.
Type: SC: Premium actionneur, pneumatique, simple effet, rotation à droite
La taille de l'actionneur: 4000U: 04000 (DR/DL/D3/D4/SC/SO/S3/S4)
Ensemble de ressorts: 4: Ressorts par côté (SC/SO/S3/S4)
Bride d'actionneur: F16: F16, type de bride DIN EN ISO 5211
Moyeu et ouverture de clé: S46: Étoile, SW = 46 mm
Matière: A: Version industr. générale (Version A/DR/DL/D3/D4/SC/SO/S3/S4), corps en alum., revêtement anodisé 25-35μm, embouts en alum., revêt. en poudre, axe C-acier + ENP, vis A2
Plage de pression de contrôle: 3,5-7,0: 3,5-7,0 bar
GEMUE type: S40U: SC4000U
GEMUE ensemble de ressorts: E: 4, Ressorts par côté (SC/SO/S3/S4)
GEMUE connexion: L: F16 S46
GEMUE exécution de l'actionn.: 0: Version industr. générale (Version A/DR/DL/D3/D4/SC/SO/S3/S4)
Numéro d'article: 88892572 SC4000U 4F16 S46A
GEMÜ SC is a pneumatic single acting quarter turn actuator. It works according to the double piston rack and pinion principle and is suitable for mounting to butterfly valves or ball valves.
Type: SC: Premium actuator, pneumatic, single acting, clockwise rotation
Actuator version: 4000U: 04000 (DR/DL/D3/D4/SC/SO/S3/S4)
Spring set: 4: Springs on each side (SC/SO/S3/S4)
Actuator flange: F16: F16, flange type DIN EN ISO 5211
Coupling and wrench size: S46: Star, WAF = 46 mm
Material: A: General industrial version (Version A/DR/DL/D3/D4/SC/SO/S3/S4), body aluminum, anodized coating 25-35μm, end caps aluminum, powder-coated, shaft C-steel + ENP, screws A2
Control pressure range: 3,5-7,0: 3,5-7,0 bar
GEMUE type: S40U: SC4000U
GEMUE actuator spring set: E: 4, Springs on each side (SC/SO/S3/S4)
GEMUE connection: L: F16 S46
GEMUE actuator execution: 0: General industrial version (Version A/DR/DL/D3/D4/SC/SO/S3/S4)
GEMÜ SC is a pneumatic single acting quarter turn actuator. It works according to the double piston rack and pinion principle and is suitable for mounting to butterfly valves or ball valves.
Type: SC: Premium actuator, pneumatic, single acting, clockwise rotation
Actuator version: 4000U: 04000 (DR/DL/D3/D4/SC/SO/S3/S4)
Spring set: 4: Springs on each side (SC/SO/S3/S4)
Actuator flange: F16: F16, flange type DIN EN ISO 5211
Coupling and wrench size: S46: Star, WAF = 46 mm
Material: A: General industrial version (Version A/DR/DL/D3/D4/SC/SO/S3/S4), body aluminum, anodized coating 25-35μm, end caps aluminum, powder-coated, shaft C-steel + ENP, screws A2
Control pressure range: 3,5-7,0: 3,5-7,0 bar
GEMUE type: S40U: SC4000U
GEMUE actuator spring set: E: 4, Springs on each side (SC/SO/S3/S4)
GEMUE connection: L: F16 S46
GEMUE actuator execution: 0: General industrial version (Version A/DR/DL/D3/D4/SC/SO/S3/S4)
Item number: 88892572 SC4000U 4F16 S46A
Les textes de l'appel d'offres ont été copiés dans le presse-papiers.