La vanne de remplissage 2/2 voies GEMÜ F40 est conçue pour les processus de remplissage dans les domaines d'application aseptiques et hygiéniques. En fonction de la version, il est possible d'atteindre un débit de 18 500 l/h. Le principe d'étanchéité de la vanne repose sur la technologie PD de GEMÜ, qui consiste à isoler hermétiquement l'actionneur du fluide. Tous les composants de l'actionneur (excepté les joints) sont en inox. Cette vanne est disponible avec les fonctions de commande « Normalement fermée » et « Normalement ouverte ».
Étanchéité hermétique entre le fluide et l'actionneur grâce à la technologie d'étanchement PD
Longue durée de vie avec plus de 10 millions de cycles
Conçue selon les directives de conception hygiénique
Conforme FDA en standard ; convient au contact avec les denrées alimentaires conformément au règlement (CE) n° 1935/2004
Entretien et maintenance très simple, grâce à un système de verrouillage rapide et à un système innovant de pièces de rechange d’étanchéité en cartouche
Adapté au vide jusqu'à 20 mbars (a) en standard
La vanne de remplissage 2/2 voies est conçue pour les processus de remplissage dans les domaines d'application aseptiques et hygiéniques. En fonction de la version, il est possible d'atteindre un débit de 18 500 l/h. Le principe d'étanchéité de la vanne repose sur la technologie PD de GEMÜ, qui consiste à isoler hermétiquement l'actionneur du fluide. Tous les composants de l'actionneur (excepté les joints) sont en inox. Cette vanne est disponible avec les fonctions de commande « Normalement fermée » et « Normalement ouverte ».
Type: F40: Vanne PD en inox, pneumatique
DN: 15: DN 15
Forme du corps: D: Corps de vanne 2 voies
Type de raccordement, embout 1: 17: Embout EN 10357 série A (auparavant DIN 11850 série 2) / DIN 11866 série A
Matériau du corps de vanne: C3: 1.4435, inox de fonderie
Matériau d'étanchéité: 5: PTFE
Adaptation corps de vanne: 3: Adaptation pour taille PD 3
Fonction de commande: 1: Normalement fermée (NF)
Type d'actionneur: 0N: Act.sans accessoire, ressorts standards
Bypass: 15: Orifice de dérivation 1,5 mm
Type d'exécution: 1502: Ra ≤ 0,8 µm (30 µin.) pour surfaces en contact avec le fluide, selon DIN 11866 H3, intérieur poli mécaniquement
Surface: 1502: Ra ≤ 0,8 µm (30 µin.) pour surfaces en contact avec le fluide, selon DIN 11866 H3 intérieur poli mécaniquement
Diamètre du siège: H: 20 mm
Version spéciale: M: Version spéciale pour 3A
La vanne de remplissage 2/2 voies GEMÜ F40 est conçue pour les processus de remplissage dans les domaines d'application aseptiques et hygiéniques. En fonction de la version, il est possible d'atteindre un débit de 18 500 l/h. Le principe d'étanchéité de la vanne repose sur la technologie PD de GEMÜ, qui consiste à isoler hermétiquement l'actionneur du fluide. Tous les composants de l'actionneur (excepté les joints) sont en inox. Cette vanne est disponible avec les fonctions de commande « Normalement fermée » et « Normalement ouverte ».
Type: F40: Vanne PD en inox, pneumatique
DN: 15: DN 15
Forme du corps: D: Corps de vanne 2 voies
Type de raccordement, embout 1: 17: Embout EN 10357 série A (auparavant DIN 11850 série 2) / DIN 11866 série A
Matériau du corps de vanne: C3: 1.4435, inox de fonderie
Matériau d'étanchéité: 5: PTFE
Adaptation corps de vanne: 3: Adaptation pour taille PD 3
Fonction de commande: 1: Normalement fermée (NF)
Type d'actionneur: 0N: Act.sans accessoire, ressorts standards
Bypass: 15: Orifice de dérivation 1,5 mm
Type d'exécution: 1502: Ra ≤ 0,8 µm (30 µin.) pour surfaces en contact avec le fluide, selon DIN 11866 H3, intérieur poli mécaniquement
Surface: 1502: Ra ≤ 0,8 µm (30 µin.) pour surfaces en contact avec le fluide, selon DIN 11866 H3 intérieur poli mécaniquement
Diamètre du siège: H: 20 mm
Version spéciale: M: Version spéciale pour 3A
Numéro d'article: 88746426 F4015D17C35310N 151502H M
The 2/2-way filling valve is designed for filling processes in aseptic and hygienic applications. Flow rates of up to 18,500 l/h are possible, depending on the design. The sealing concept of the valve is based on the GEMÜ PD design, whereby the actuator is hermetically separated from the medium. All actuator parts (except the seals) are made from stainless steel. The "Normally closed" and "Normally open" control functions are available.
Type: F40: Stainless steel PD valve, pneumatic
DN: 15: DN 15
Body configuration: D: Cut model
Connection type, spigot 1: 17: Spigot EN 10357 series A (formerly DIN 11850 series 2) / DIN 11866 series A
Valve body material: C3: 1.4435, investment casting
Seal material: 5: PTFE
Adaption valve body: 3: Adaption for PD size 3
Control function: 1: Normally closed (NC)
Actuator version: 0N: Actuator without accessories, with standard spring set
Bypass: 15: 1.5 mm bypass bore
Execution type: 1502: Ra ≤ 0.8 µm (30 µin.) for media wetted surfaces, in accordance with DIN 11866 H3, mechanically polished internal
Surface: 1502: Ra ≤ 0.8 µm (30 µin.) for media wetted surfaces, in accordance with DIN 11866 H3, mechanically polished internal
Seat diameter: H: 20 mm
Special version: M: Special version for 3A
The GEMÜ F40 2/2-way filling valve is designed for filling processes in aseptic and hygienic applications. Flow rates of up to 18,500 l/h are possible, depending on the design. The sealing concept of the valve is based on the GEMÜ PD design, whereby the actuator is hermetically separated from the medium. All actuator parts (except the seals) are made from stainless steel. The "Normally closed" and "Normally open" control functions are available.
Type: F40: Stainless steel PD valve, pneumatic
DN: 15: DN 15
Body configuration: D: Cut model
Connection type, spigot 1: 17: Spigot EN 10357 series A (formerly DIN 11850 series 2) / DIN 11866 series A
Valve body material: C3: 1.4435, investment casting
Seal material: 5: PTFE
Adaption valve body: 3: Adaption for PD size 3
Control function: 1: Normally closed (NC)
Actuator version: 0N: Actuator without accessories, with standard spring set
Bypass: 15: 1.5 mm bypass bore
Execution type: 1502: Ra ≤ 0.8 µm (30 µin.) for media wetted surfaces, in accordance with DIN 11866 H3, mechanically polished internal
Surface: 1502: Ra ≤ 0.8 µm (30 µin.) for media wetted surfaces, in accordance with DIN 11866 H3, mechanically polished internal
Seat diameter: H: 20 mm
Special version: M: Special version for 3A
Item number: 88746426 F4015D17C35310N 151502H M
Les textes de l'appel d'offres ont été copiés dans le presse-papiers.