The GEMÜ 610 2/2-way diaphragm valve has a low maintenance plastic piston actuator and is pneumatically operated. An integral optical position indicator is standard. Normally Closed (NC), Normally Open (NO) and Double Acting (DA) control functions are available.
Same mounting height planes over multiple nominal sizes
High flow rate
Integral optical position indicator and closing stroke limiter as standard
Option with electrical position indicator
La vanne à membrane 2/2 voies GEMÜ 610 dispose d'un actionneur pneumatique à piston en plastique nécessitant peu d'entretien. Un indicateur optique de position est intégré de série. Cette vanne existe en fonctions de commande "Normalement fermée (NF)", "Normalement ouverte (NO)" et "Double effet (DE)".
Type: 610: Vanne à membrane, commande pneumatique, actionneur en plastique à piston, indicateur optique de position
DN: 15: DN 15
Forme du corps: D: Corps de vanne 2 voies
Raccordement corps de vanne: 7: Raccords union à coller/ souder en emboîture DIN
Matériau du corps de vanne: 5: PP, renforcé
Matériau de la membrane: 2: NBR
Fonction de commande: 1: Normalement fermée (NF)
Type d'actionneur: 1/N: Taille d'actionneur 1/N
Taille de membrane: 10: Taille de membrane 10
La vanne à membrane 2/2 voies GEMÜ 610 dispose d'un actionneur pneumatique à piston en plastique nécessitant peu d'entretien. Un indicateur optique de position est intégré de série. Cette vanne existe en fonctions de commande "Normalement fermée (NF)", "Normalement ouverte (NO)" et "Double effet (DE)".
Type: 610: Vanne à membrane, commande pneumatique, actionneur en plastique à piston, indicateur optique de position
DN: 15: DN 15
Forme du corps: D: Corps de vanne 2 voies
Raccordement corps de vanne: 7: Raccords union à coller/ souder en emboîture DIN
Matériau du corps de vanne: 5: PP, renforcé
Matériau de la membrane: 2: NBR
Fonction de commande: 1: Normalement fermée (NF)
Type d'actionneur: 1/N: Taille d'actionneur 1/N
Taille de membrane: 10: Taille de membrane 10
Numéro d'article: 88038359 610 15D 7 5 211/N
The 2/2-way diaphragm valve has a low maintenance plastic piston actuator and is pneumatically operated. An integral optical position indicator is standard. Normally Closed (NC), Normally Open (NO) and Double Acting (DA) control functions are available.
Type: 610: Diaphragm valve, pneumatically operated, plastic piston actuator, optical position indicator
DN: 15: DN 15
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 7: Union end with DIN insert (socket)
Valve body material: 5: PP, reinforced
Diaphragm material: 2: NBR
Control function: 1: Normally closed (NC)
Actuator version: 1/N: Operator size 1/N
Diaphragm size: 10: Diaphragm size 10
The GEMÜ 610 2/2-way diaphragm valve has a low maintenance plastic piston actuator and is pneumatically operated. An integral optical position indicator is standard. Normally Closed (NC), Normally Open (NO) and Double Acting (DA) control functions are available.
Type: 610: Diaphragm valve, pneumatically operated, plastic piston actuator, optical position indicator
DN: 15: DN 15
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 7: Union end with DIN insert (socket)
Valve body material: 5: PP, reinforced
Diaphragm material: 2: NBR
Control function: 1: Normally closed (NC)
Actuator version: 1/N: Operator size 1/N
Diaphragm size: 10: Diaphragm size 10
Item number: 88038359 610 15D 7 5 211/N
The tender texts have been copied to the clipboard