La vanne à membrane 2/2 voies GEMÜ 610 dispose d'un actionneur pneumatique à piston en plastique nécessitant peu d'entretien. Un indicateur optique de position est intégré de série. Cette vanne existe en fonctions de commande "Normalement fermée (NF)", "Normalement ouverte (NO)" et "Double effet (DE)".
Niveaux de fixation identiques pour plusieurs diamètres nominaux
Coefficient de débit élevé
Indicateur optique de position intégré et limiteur de course de fermeture de série
En option avec détection électrique de la position
La vanne à membrane 2/2 voies GEMÜ 610 dispose d'un actionneur pneumatique à piston en plastique nécessitant peu d'entretien. Un indicateur optique de position est intégré de série. Cette vanne existe en fonctions de commande "Normalement fermée (NF)", "Normalement ouverte (NO)" et "Double effet (DE)".
Type: 610: Vanne à membrane, commande pneumatique, actionneur en plastique à piston, indicateur optique de position
DN: 15: DN 15
Forme du corps: D: Corps de vanne 2 voies
Type de raccordement: 33: Raccord union à coller / souder en emboîture - en pouces - BS (embout femelle)
Matériau du corps de vanne: 1: PVC-U, gris
Matériau de la membrane: 4: FPM
Fonction de commande: 1: Normalement fermée (NF)
Type d'actionneur: 1/N: Taille d'actionneur 1/N
Type d'exécution: 0104: Pièces en contact avec le fluide nettoyées pour fluides ultra purs et emballées dans un sachet plastique
Taille de membrane: 10: Taille de membrane 10
La vanne à membrane 2/2 voies GEMÜ 610 dispose d'un actionneur pneumatique à piston en plastique nécessitant peu d'entretien. Un indicateur optique de position est intégré de série. Cette vanne existe en fonctions de commande "Normalement fermée (NF)", "Normalement ouverte (NO)" et "Double effet (DE)".
Type: 610: Vanne à membrane, commande pneumatique, actionneur en plastique à piston, indicateur optique de position
DN: 15: DN 15
Forme du corps: D: Corps de vanne 2 voies
Type de raccordement: 33: Raccord union à coller / souder en emboîture - en pouces - BS (embout femelle)
Matériau du corps de vanne: 1: PVC-U, gris
Matériau de la membrane: 4: FPM
Fonction de commande: 1: Normalement fermée (NF)
Type d'actionneur: 1/N: Taille d'actionneur 1/N
Type d'exécution: 0104: Pièces en contact avec le fluide nettoyées pour fluides ultra purs et emballées dans un sachet plastique
Taille de membrane: 10: Taille de membrane 10
Numéro d'article: 88817025 610 15D33 1 411/N 0104
The 2/2-way diaphragm valve has a low maintenance plastic piston actuator and is pneumatically operated. An integral optical position indicator is standard. Normally Closed (NC), Normally Open (NO) and Double Acting (DA) control functions are available.
Type: 610: Diaphragm valve, pneumatically operated, plastic piston actuator, optical position indicator
DN: 15: DN 15
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 33: Union end with inch insert - BS (socket)
Valve body material: 1: PVC-U, grey
Diaphragm material: 4: FPM
Control function: 1: Normally closed (NC)
Actuator version: 1/N: Operator size 1/N
Execution type: 0104: Media wetted parts cleaned for high purity media and packed in plastic bag
Diaphragm size: 10: Diaphragm size 10
The GEMÜ 610 2/2-way diaphragm valve has a low maintenance plastic piston actuator and is pneumatically operated. An integral optical position indicator is standard. Normally Closed (NC), Normally Open (NO) and Double Acting (DA) control functions are available.
Type: 610: Diaphragm valve, pneumatically operated, plastic piston actuator, optical position indicator
DN: 15: DN 15
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 33: Union end with inch insert - BS (socket)
Valve body material: 1: PVC-U, grey
Diaphragm material: 4: FPM
Control function: 1: Normally closed (NC)
Actuator version: 1/N: Operator size 1/N
Execution type: 0104: Media wetted parts cleaned for high purity media and packed in plastic bag
Diaphragm size: 10: Diaphragm size 10
Item number: 88817025 610 15D33 1 411/N 0104
Les textes de l'appel d'offres ont été copiés dans le presse-papiers.